GN 6322 Pernos de alojamiento con resalte redondo

Tipo: B - Perno de alojamiento, alto, cilíndrico

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Los pernos de alojamiento GN 6322 se utilizan para posicionar en orificios; el resalte redondo facilita la inserción en el orificio.

El diseño aplanado (tipo C) ayuda a compensar las tolerancias de separación entre dos orificios. Otra aplicación de este diseño es fijar piezas para posicionarlas en una sola dirección.

Especificación

  • Acero
    templado

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 6322 Pernos de alojamiento con resalte redondo Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

BPerno de alojamiento, alto, cilíndrico
CPerno de alojamiento, alto, aplanado
Mostrar / ocultar columnas
d1 g6d2 n6d3 -0,01/-0,05d4h1h2Longitud ls
Tipo C
tr
10710M 3102,572,562,5
12812M 412382,583
161216M 5164124,3104
201420M 5205145105
221622M 5225,5165105,5
251825M 5256185,6106

Estructura y precio

Diámetro d1
Anchura d2
Tipo


Diámetro d1
Anchura d2
Tipo


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
16,41
más IVA 3,12 €
bruto 19,53 €
En stock
Peso: 0,007 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73269098
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
GN 6322-10-7-BGN 6322-10-7-CGN 6322-12-8-BGN 6322-12-8-CGN 6322-16-12-BGN 6322-16-12-CGN 6322-20-14-BGN 6322-20-14-CGN 6322-22-16-BGN 6322-22-16-CGN 6322-25-18-BGN 6322-25-18-C