Tipo: B - Puntale di posizionamento, alto, cilindrico
Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto
I puntali di posizionamento GN 6322 vengono inseriti nei fori alesati; la forma sferica della testa ne facilita l'inserimento.
Il design appiattito (tipo C) contribuisce a compensare le tolleranze nella spaziatura di due fori. Questa versione può anche servire per fissare in una sola direzione le parti da posizionare.
Questa combinazione di filtri non produce alcun risultato.
Selezione e configurazione articolo
Parte selezionata (Come ordinare)
Totale (netto)
16,41
€
più IVA 3,12 € lordo 19,53 €
#artikelLagerbestandAnfrageUsa
Peso: 0,007 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso. Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite. Telefono+49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73269098
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine: da 175,00 € -> 10 % di sconto da 275,00 € -> 20 % di sconto da 375,00 € -> 30 % di sconto
Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi: -> 15,00 euro per valore della merce inferiore a 25,00 € -> 10,00 euro per valore della merce da 25,00 a 49,99 €