JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 646.7 Montageelemente

Produktbild

GN 646.7 Montageelemente Form: B - Block
ELESA original design
code: RLT-MB / RLT-MS
Form: B - Block
GN 646.7 Montageelemente Form: B - Block GN 646.7 Montageelemente Form: W - Winkel

Produktbeschreibung

Hinweis

Mit Montageelementen GN 646.7 (Form W) können Rollenschienen rechtwinklig zur Auflagefläche montiert werden, z.B. für die seitliche Führung des Fördergutes durch Rollenschienen. Die Positionier-Noppen greifen in die entsprechenden Nuten der Trägerprofile GN 646.3 ein, so dass der Winkel lagegerecht und formschlüssig positioniert ist.

Die Montageelemente (Form B) erweitern die Befestigungsmöglichkeiten von Rollenschienen. Die Abmessungen sind auf die Winkel abgestimmt. Die Positionier-Noppen greifen in die entsprechenden Nuten der Trägerprofile GN 646.3 ein bzw. in die entsprechenden Ausnehmungen der Winkel. Des Weiteren kann an dem Montageblock eine Haltestange mit Ø 12 befestigt werden.

Ausführung

  • Kunststoff, Polyamid
    Thermoplast (Polyamid PA)
    • schwarz
    • temperaturbeständig bis 90 °C

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 646.7 Montageelemente Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

BBlock
WWinkel
Spalten ein-/ausblenden
Länge
54

Artikelauswahl und -konfiguration

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
3,40
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,65 €
brutto 4,05 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 429846
Beschreibung: RLT-MS
Gewicht: 0,035 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
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
GN 646.7-54-BGN 646.7-54-W