GN 646.7 Staffe di montaggio per rulliere

Staffe di montaggio GN 646.7: per rulliere
ELESA original design
code: RLT-MB / RLT-MS
Tipo: B - Staffa di bloccaggio

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Descrizione del prodotto

Le staffe di montaggio GN 646.7 (tipo W) possono essere utilizzate per montare le rulliere perpendicolarmente rispetto alla superficie di appoggio, ad esempio per il trasporto laterale del materiale trasportato tramite rulliere. I perni di posizionamento si innestano nelle apposite tacche del profilo GN 646.3 in modo da posizionare correttamente l'angolo nella staffa di posizionamento e bloccarlo in posizione.

Le staffe di montaggio (tipo B) aumentano le opzioni di montaggio delle rulliere. Le dimensioni corrispondono agli angoli. I perni di posizionamento si innestano nelle apposite tacche del profilo GN 646.3 o nelle apposite cavità della scanalatura. Al blocco di montaggio può inoltre essere fissata una barra di fissaggio Ø 12.

Specifiche

  • Plastica
    Tecnopolimero (poliammide PA)
    • Nero
    • Resistente a temperature fino a 90 °C

RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 646.7 Staffe di montaggio per rulliere disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

BStaffa di bloccaggio
WAngolo
Mostra / Nascondi colonne
Lunghezza
54

Selezione e configurazione articolo

Lunghezza
Tipo


Lunghezza
Tipo


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
3,52
più IVA 0,67 €
lordo 4,19 €
In magazzino
ELESA Code: 429846
Descrizione: RLT-MS
Peso: 0,035 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84839020
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
GN 646.7-54-BGN 646.7-54-W