GN 646.7 Asennuskiinnikkeet rullakiskokokoonpanoille

Asennuskiinnikkeet GN 646.7: rullakiskokokoonpanoille
ELESA original design
code: RLT-MB / RLT-MS
Tyyppi: B - Lohkon kiinnike

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

GN 646.7 -asennuskiinnikkeitä (tyyppi W) voi käyttää rullakiskojen asentamiseen suorassa kulmassa tukipintaan, esim. kuljetettavan materiaalin sivusuuntaiseen siirtämiseen rullakiskoilla. Kohdistustapit kytkeytyvät asianmukaisiin uriin alustaprofiilissa GN 646.3 siten, että kulma kohdistuu oikeaan kiinnikkeeseen ja lukkiutuu paikalleen.

Asennuskiinnikkeet (tyyppi B) laajentavat rullakiskojen asennusmahdollisuuksia. Mitat vastaavat kulmia. Kohdistustapit kiinnittyvät asianmukaisiin uriin alustaprofiilissa GN 646.3 tai vastaaviin kulman syvennyksiin. Asennuslohkoon voi kiinnittää myös Ø 12 kiinnitystangon.

Tekninen eritelmä

  • Muovi
    Teknopolymeeri (polyamidi PA)
    • musta
    • lämpötilankestävyys enintään 90 ºC

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 646.7 Asennuskiinnikkeet luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

BLohkon kiinnike
WKulma
Näytä / piilota sarakkeet
Pituus
54

Koonti ja hinta

Pituus
Tyyppi


Pituus
Tyyppi


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
3,52
plus ALV 0,67 €
brutto 4,19 €
Varastossa
ELESA Code: 429846
Kuvaus: RLT-MS
Paino: 0,035 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84839020
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
GN 646.7-54-BGN 646.7-54-W