GN 646.6 Endstücke für Trägerprofile GN 646.3

Endstücke GN 646.6: für Trägerprofile GN 646.3
ELESA original design
code: RLT-HJ / RLT-HE
Form: E - Abschluss

Klicken Sie auf ein Variantenbild, um es im Hauptproduktanzeigebereich anzuzeigen, oder verwenden Sie die Tabulatortasten, um durch die Produktvarianten zu navigieren

Produktbeschreibung

Mit Endstücken GN 646.6 (Form C) können Trägerprofile GN 646.3 lagerichtig verlängert werden. Mit zwei Schrauben an den jeweiligen Profilenden befestigt, werden die Trägerprofile, ohne weitere Befestigungselemente, gemäß Skizze miteinander verbunden. Die Verbindungsstelle kann keine Kräfte aufnehmen und muss daher von der Unterkonstruktion gestützt werden.

Endstücke (Form E) bilden den optischen Abschluss einer Rollen- oder Kugelschiene. Gleichzeitig decken sie die Schnittkanten der Trägerprofile ab.

Zwei Linsen-Blechschrauben ISO 7049-ST2,9x13, welche zur Befestigung der Endstücke dienen, gehören jeweils zum Lieferumfang.

Ausführung

  • Kunststoff
    Thermoplast (Polyamid PA)
    • schwarz
    • temperaturbeständig bis 90 °C

  • Linsenblechschrauben
    Edelstahl

RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 646.6 Endstücke für Trägerprofile Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

CVerbinder
EAbschluss

Artikelauswahl und -konfiguration

Form


Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
1,42
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,27 €
brutto 1,69 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 429813
Beschreibung: RLT-HE
Gewicht: 0,006 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84839020
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
GN 646.6-CGN 646.6-E