GN 646.7 Soportes de montaje para carriles de rodillos

Soportes de montaje GN 646.7: para carriles de rodillos
ELESA original design
code: RLT-MB / RLT-MS
Tipo: B - Bloque

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Los soportes de montaje GN 646.7 (tipo W) pueden utilizarse para montar carriles de rodillos perpendicularmente a la superficie de apoyo, por ejemplo, para el guiado lateral del material transportado mediante carriles de rodillos. Los salientes de posicionamiento encajan en las muescas adecuadas del perfil portante GN 646.3, de manera que la escuadra queda posicionada en su sitio correctamente y mediante unión positiva.

Los soportes de montaje (tipo B) amplían las opciones de montaje para carriles de rodillos. Las dimensiones son compatibles con las escuadras. Los salientes de posicionamiento encajan con las muescas adecuadas del perfil portante GN 646.3 o en las cavidades apropiadas de la escuadra. Además, se puede fijar una varilla de sujeción de Ø 12 al bloque de montaje.

Especificación

  • Plástico
    Tecnopolímero (poliamida PA)
    • negro
    • resistente a temperaturas de hasta 90 °C

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 646.7 Soportes de montaje Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

BBloque
WEscuadra
Mostrar / ocultar columnas
Longitud
54

Estructura y precio

Longitud
Tipo


Longitud
Tipo


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
3,52
más IVA 0,67 €
bruto 4,19 €
En stock
ELESA Code: 429846
Descripción: RLT-MS
Peso: 0,035 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84839020
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
GN 646.7-54-BGN 646.7-54-W