JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 716 Seitendruckstücke zum Einpressen

Produktbild

GN 716 Seitendruckstücke zum Einpressen Form: ENI - einseitig, Kugel Edelstahl
Form: ENI - einseitig, Kugel Edelstahl
GN 716 Seitendruckstücke zum Einpressen Form: ENI - einseitig, Kugel Edelstahl GN 716 Seitendruckstücke zum Einpressen Form: BST - beidseitig, Kugel Stahl GN 716 Seitendruckstücke zum Einpressen Form: EKU - einseitig, Kugel Kunststoff GN 716 Seitendruckstücke zum Einpressen Form: EST - einseitig, Kugel Stahl

Produktbeschreibung

Hinweis

Seitendruckstücke GN 716 dienen zum Halten, Positionieren und Andrücken von Werkstücken.

Sie müssen mindestens um das Maß l3 in die Aufnahmebohrung eingedrückt werden, um einen sicheren Halt zu haben.

Ausführung

Gehäuse
Stahl, brüniert


Hülse (Führung für Kugel)

  • Form ENI / EKU: Kunststoff
  • Form EST / BST: Stahl, brüniert

Kugel

  • Form ENI: Edelstahl
  • Form EKU: Kunststoff
  • Form EST / BST: Stahl

Feder

  • Form ENI / EKU: Edelstahl
  • Form EST / BST: elastischer Kunststoff

temperaturbeständig bis 80 °C


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 716 Seitendruckstücke zum Einpressen Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

ENIeinseitig, Kugel Edelstahl
EKUeinseitig, Kugel Kunststoff
ESTeinseitig, Kugel Stahl
BSTbeidseitig, Kugel Stahl
Spalten ein-/ausblenden
Formd1d2bl1l2l3sFederdruck in N ≈
Anfang

Ende
Aufnahmebohrung
H8
ENI / EKU833,2253,660,92,56,58
ENI / EKU1044304,2714,5910
ENI / EKU1255354,891,56,51312
ENI / EKU146,55,4405,8101,881814
EST105,54,5307815016010
EST126,55,535891,56027012
EST1486,540910210038014
BST165,515357111,53619016
BST186,517408121,83827018
BST22821459152,54041022

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Außendurchmesser d1
Form




Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
8,69
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,65 €
brutto 10,34 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,009 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.