GN 716 Lukitustapit, sivuttaismalli Painettava tyyppi

Tyyppi: ENI - yksipuolinen, kuula ruostumatonta terästä

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

Sivuttaismalliset GN 716 -lukitustapit on suunniteltu työkappaleiden pitelemiseen, kohdentamiseen ja sijoittamiseen.

Ne täytyy painaa koteloon, jonka mitat ovat vähintään Iºº3ºº niiden kunnollisen pidon varmistamiseksi.

Tekninen eritelmä

Kotelo
Teräs, mustattu


Holkki (kuulalle)

  • Tyyppi ENI/EKU: Muovi
  • Tyyppi EST/BST: Teräs, mustattu

Kuula

  • Tyyppi E: Ruostumaton teräs
  • Tyyppi EKU: Muovi
  • Tyyppi EST/BST: Teräs

Jousi

  • Tyyppi ENI/EKU: Ruostumaton teräs
  • Tyyppi EST/BST: elastinen muovi

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 716 Lukitustapit, sivuttaismalli, painettava tyyppi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

ENIyksipuolinen, kuula ruostumatonta terästä
EKUyksipuolinen, kuula muovia
ESTyksipuolinen, kuula terästä
BSTkaksipuolinen, kuula terästä
Näytä / piilota sarakkeet
Tyyppid1d2bl1l2l3sJousikuorma N ≈
alussa

lopussa
Sijoitusreikä
H8
ENI / EKU833,2253,660,92,56,58
ENI / EKU1044304,2714,5910
ENI / EKU1255354,891,56,51312
ENI / EKU146,55,4405,8101,881814
EST105,54,5307815016010
EST126,55,535891,56027012
EST1486,540910210038014
BST165,515357111,53619016
BST186,517408121,83827018
BST22821459152,54041022

Koonti ja hinta

Ulkoläpimitta d1
Tyyppi




Ulkoläpimitta d1
Tyyppi




Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
9,08
plus ALV 1,73 €
brutto 10,81 €
Varastossa
Paino: 0,009 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73182900