Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto
Questa combinazione di filtri non produce alcun risultato.
Selezione e configurazione articolo
Parte selezionata (Come ordinare)
Totale (netto)
9,08
€
più IVA 1,73 € lordo 10,81 €
In magazzino
Peso: 0,009 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso. Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite. Telefono+49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73182900
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine: da 175,00 € -> 10 % di sconto da 275,00 € -> 20 % di sconto da 375,00 € -> 30 % di sconto
Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi: -> 15,00 euro per valore della merce inferiore a 25,00 € -> 10,00 euro per valore della merce da 25,00 a 49,99 €