JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 719.2 Schaltknöpfe Kunststoff

Produktbild

GN 719.2 Schaltknöpfe, Kunststoff Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, glänzend
Original design code:
I.622 / I.622 N
Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, glänzend
GN 719.2 Schaltknöpfe, Kunststoff Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, glänzend GN 719.2 Schaltknöpfe, Kunststoff Farbe: BL - blau, RAL 5024, glänzend GN 719.2 Schaltknöpfe, Kunststoff Farbe: GB - gelb, RAL 1021, glänzend GN 719.2 Schaltknöpfe, Kunststoff Farbe: GR - grau, RAL 7040, glänzend GN 719.2 Schaltknöpfe, Kunststoff Farbe: OR - orange, RAL 2004, glänzend GN 719.2 Schaltknöpfe, Kunststoff Farbe: RT - rot, RAL 3000, glänzend GN 719.2 Schaltknöpfe, Kunststoff Farbe: WS - weiß, RAL 9002, glänzend

Produktbeschreibung

Hinweis

Schaltknöpfe GN 719.2 werden vielfach anstelle von Kugelknöpfen DIN 319 an Schalthebeln, Schaltstangen usw. verwendet. Durch ihre Form berücksichtigen sie ergonomische Gesichtspunkte.

Bei Verwendung der Schaltknöpfe zum Aufschlagen (mit Bohrung B) erübrigt sich ein Gewinde am Schaft. Zur Montage werden sie durch leichte Schläge mit einem Schonhammer aufgetrieben, das Schaftende soll etwas gerundet oder gefast (30°) sein. Die Knöpfe sitzen absolut vibrationsfest.

Ausführung

Kunststoff, Polyamid (PA)

  • Ausführung mit Gewinde
    Einsatztemperatur -20 °C bis +90 °C
  • Ausführung zum Aufschlagen
    Einsatztemperatur -20 °C bis +50 °C
  • Farbe
    • schwarz, RAL 9005, glänzendSWSW
    • orange, RAL 2004, glänzendOROR
    • grau, RAL 7040, glänzendGRGR
    • gelb, RAL 1021, glänzendGBGB
    • blau, RAL 5024, glänzendBLBL
    • rot, RAL 3000, glänzendRTRT
    • weiß, RAL 9002, glänzendWSWS

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 719.2 Schaltknöpfe, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2
mit Gewinde
alle Farben, nicht in WS
d3
zum Aufschlagen
nur Farbe SW, RT, WS


nur Farbe SW, RT
d4ht1t2 ±0,5t3
16M 6-B 6--1225163,517
20M 8-B 8--1432203,521
26----B 8174230525
26M 8M 10B 10--174230530
34M 10M 12B 10B 12-2154,535840

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Griffdurchmesser d1
Gewinde d2
Bohrungsdurchmesser d3
Bohrungsdurchmesser d3
Farbe
BL
GB
GR
OR
RT
SW
WS

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
0,94
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,18 €
brutto 1,12 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 120911
Beschreibung: I.622/25-M6-C9
Gewicht: 0,004 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
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
GN 719.2-16-M6-SWGN 719.2-16-M6-ORGN 719.2-16-M6-GRGN 719.2-16-M6-GBGN 719.2-16-M6-BLGN 719.2-16-M6-RTGN 719.2-16-B6-SWGN 719.2-16-B6-RTGN 719.2-16-B6-WSGN 719.2-20-M8-SWGN 719.2-20-M8-ORGN 719.2-20-M8-GRGN 719.2-20-M8-GBGN 719.2-20-M8-BLGN 719.2-20-M8-RTGN 719.2-20-B8-SWGN 719.2-20-B8-RTGN 719.2-20-B8-WSGN 719.2-26-B8-SWGN 719.2-26-B8-RTGN 719.2-26-B10-SWGN 719.2-26-B10-RTGN 719.2-26-B10-WSGN 719.2-26-M8-SWGN 719.2-26-M8-ORGN 719.2-26-M8-GRGN 719.2-26-M8-GBGN 719.2-26-M8-BLGN 719.2-26-M8-RTGN 719.2-26-M10-SWGN 719.2-26-M10-ORGN 719.2-26-M10-GRGN 719.2-26-M10-GBGN 719.2-26-M10-BLGN 719.2-26-M10-RTGN 719.2-34-M10-SWGN 719.2-34-M10-ORGN 719.2-34-M10-GRGN 719.2-34-M10-GBGN 719.2-34-M10-BLGN 719.2-34-M10-RTGN 719.2-34-M12-SWGN 719.2-34-M12-ORGN 719.2-34-M12-GRGN 719.2-34-M12-GBGN 719.2-34-M12-BLGN 719.2-34-M12-RTGN 719.2-34-B10-SWGN 719.2-34-B10-RTGN 719.2-34-B10-WSGN 719.2-34-B12-SWGN 719.2-34-B12-RTGN 719.2-34-B12-WS