GN 719.2 Pomos de maniobra Plastic

Original design code:
I.622 / I.622 N
Color: SW - negro, RAL 9005, brillante

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Los pomos de maniobra GN 719.2 se utilizan con mucha frecuencia en lugar de los pomos esféricos DIN 319 en palancas de maniobra y ejes. A menudo se opta por utilizar pomos de maniobra por razones ergonómicas.

Cuando se usan pomos de maniobra de tipo de montaje a presión (con orificio B), no se necesita vástago roscado. No se requiere un eje roscado. Para colocar el pomo en su lugar durante el montaje, basta con darle golpecitos con un martillo blando; el extremo del eje debe estar ligeramente redondeado o achaflanado (30°). Los pomos se asientan de manera totalmente a prueba de vibraciones.

Especificación

Plástico, poliamida (PA)

  • Especificación con rosca
    Temperatura de trabajo -20 °C a +90 °C
  • Especificación del tipo de montaje a presión
    Temperatura de trabajo -20 °C a +50 °C
  • Color
    • negro, RAL 9005, brillanteSWSW
    • naranja, RAL 2004, brillanteOROR
    • gris, RAL 7040, brillanteGRGR
    • amarillo, RAL 1021, brillanteGBGB
    • azul, RAL 5024, brillanteBLBL
    • rojo, RAL 3000, brillanteRTRT
    • blanco, RAL 9002, brillanteWSWS

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 719.2 Pomos de maniobra, plástico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d2
con rosca
todos los colores, no en WS
d3
Tipo de montaje a presión
solo color SW, RT, WS


solo color SW, RT
d4ht1t2 ±0,5t3
16M 6-B 6--1225163,517
20M 8-B 8--1432203,521
26----B 8174230525
26M 8M 10B 10--174230530
34M 10M 12B 10B 12-2154,535840

Estructura y precio

Diámetro del pomo d1
Rosca d2
Diámetro del orificio d3
Diámetro del orificio d3
Color
BL
GB
GR
OR
RT
SW
WS
Diámetro del pomo d1
Rosca d2
Diámetro del orificio d3
Diámetro del orificio d3
Color
BL
GB
GR
OR
RT
SW
WS

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
0,98
más IVA 0,19 €
bruto 1,17 €
En stock
ELESA Code: 120911
Descripción: I.622/25-M6-C9
Peso: 0,004 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84879090
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
GN 719.2-16-M6-SWGN 719.2-16-M6-ORGN 719.2-16-M6-GRGN 719.2-16-M6-GBGN 719.2-16-M6-BLGN 719.2-16-M6-RTGN 719.2-16-B6-SWGN 719.2-16-B6-RTGN 719.2-16-B6-WSGN 719.2-20-M8-SWGN 719.2-20-M8-ORGN 719.2-20-M8-GRGN 719.2-20-M8-GBGN 719.2-20-M8-BLGN 719.2-20-M8-RTGN 719.2-20-B8-SWGN 719.2-20-B8-RTGN 719.2-20-B8-WSGN 719.2-26-B8-SWGN 719.2-26-B8-RTGN 719.2-26-B10-SWGN 719.2-26-B10-RTGN 719.2-26-B10-WSGN 719.2-26-M8-SWGN 719.2-26-M8-ORGN 719.2-26-M8-GRGN 719.2-26-M8-GBGN 719.2-26-M8-BLGN 719.2-26-M8-RTGN 719.2-26-M10-SWGN 719.2-26-M10-ORGN 719.2-26-M10-GRGN 719.2-26-M10-GBGN 719.2-26-M10-BLGN 719.2-26-M10-RTGN 719.2-34-M10-SWGN 719.2-34-M10-ORGN 719.2-34-M10-GRGN 719.2-34-M10-GBGN 719.2-34-M10-BLGN 719.2-34-M10-RTGN 719.2-34-M12-SWGN 719.2-34-M12-ORGN 719.2-34-M12-GRGN 719.2-34-M12-GBGN 719.2-34-M12-BLGN 719.2-34-M12-RTGN 719.2-34-B10-SWGN 719.2-34-B10-RTGN 719.2-34-B10-WSGN 719.2-34-B12-SWGN 719.2-34-B12-RTGN 719.2-34-B12-WS