GN 719.2 Kupupäiset käyttönupit Plastic

Original design code:
I.622 / I.622 N
Väri: SW - musta, RAL 9005, kiiltävä

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

Kupupäisiä GN 719.2 -käyttönuppeja käytetään usein DIN 319 -pallonuppien sijasta säätövivuissa ja akseleilla. Käyttönupit valitaan usein ergonomisista syistä.

Kun käytetään painettavaa tyyppiä olevaa kupupäistä käyttönuppia (B-reiällä), kierteitettyä akselia ei tarvita. Asennuksen aikana kevyet napautukset pehmeällä vasaralla riittävät nupin viemiseen paikalleen, akselin pään tulee olla hiukan pyöristetty tai viistetty (30º). Nuppi asettuu täysin tärinänkestävästi.

Tekninen eritelmä

Muovi, polyamidi (PA)

  • Versio kierteellä
    Käyttölämpötila -20 °C - +90 °C
  • Press-on-tyypin versio
    Käyttölämpötila -20 °C - +50 °C
  • Väri
    • musta, RAL 9005, kiiltäväSWSW
    • oranssi, RAL 2004, kiiltäväOROR
    • harmaa, RAL 7040, kiiltäväGRGR
    • keltainen, RAL 1021, kiiltäväGBGB
    • sininen, RAL 5024, kiiltäväBLBL
    • punainen, RAL 3000, kiiltäväRTRT
    • valkoinen, RAL 9002, kiiltäväWSWS

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 719.2 Kupupäiset käyttönupit, muovi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2
kierteellä
kaikki värit, ei mallissa WS
d3
Painettava tyyppi
vain väri SW, RT, WS


vain väri SW, RT
d4ht1t2 ±0,5t3
16M 6-B 6--1225163,517
20M 8-B 8--1432203,521
26----B 8174230525
26M 8M 10B 10--174230530
34M 10M 12B 10B 12-2154,535840

Koonti ja hinta

Kahvan läpimitta d1
Kierre d2
Reiän läpimitta d3
Reiän läpimitta d3
Väri
BL
GB
GR
OR
RT
SW
WS
Kahvan läpimitta d1
Kierre d2
Reiän läpimitta d3
Reiän läpimitta d3
Väri
BL
GB
GR
OR
RT
SW
WS

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
0,98
plus ALV 0,19 €
brutto 1,17 €
Varastossa
ELESA Code: 120911
Kuvaus: I.622/25-M6-C9
Paino: 0,004 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84879090
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
GN 719.2-16-M6-SWGN 719.2-16-M6-ORGN 719.2-16-M6-GRGN 719.2-16-M6-GBGN 719.2-16-M6-BLGN 719.2-16-M6-RTGN 719.2-16-B6-SWGN 719.2-16-B6-RTGN 719.2-16-B6-WSGN 719.2-20-M8-SWGN 719.2-20-M8-ORGN 719.2-20-M8-GRGN 719.2-20-M8-GBGN 719.2-20-M8-BLGN 719.2-20-M8-RTGN 719.2-20-B8-SWGN 719.2-20-B8-RTGN 719.2-20-B8-WSGN 719.2-26-B8-SWGN 719.2-26-B8-RTGN 719.2-26-B10-SWGN 719.2-26-B10-RTGN 719.2-26-B10-WSGN 719.2-26-M8-SWGN 719.2-26-M8-ORGN 719.2-26-M8-GRGN 719.2-26-M8-GBGN 719.2-26-M8-BLGN 719.2-26-M8-RTGN 719.2-26-M10-SWGN 719.2-26-M10-ORGN 719.2-26-M10-GRGN 719.2-26-M10-GBGN 719.2-26-M10-BLGN 719.2-26-M10-RTGN 719.2-34-M10-SWGN 719.2-34-M10-ORGN 719.2-34-M10-GRGN 719.2-34-M10-GBGN 719.2-34-M10-BLGN 719.2-34-M10-RTGN 719.2-34-M12-SWGN 719.2-34-M12-ORGN 719.2-34-M12-GRGN 719.2-34-M12-GBGN 719.2-34-M12-BLGN 719.2-34-M12-RTGN 719.2-34-B10-SWGN 719.2-34-B10-RTGN 719.2-34-B10-WSGN 719.2-34-B12-SWGN 719.2-34-B12-RTGN 719.2-34-B12-WS