JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 746 Verschlussschrauben Kunststoff

Produktbild

GN 746 Verschlussschrauben, Kunststoff
ELESA Original design
code: TCE.

Produktbeschreibung

Ausführung

Kunststoff (Polyamid PA)

  • glasfaserverstärkt
  • temperaturbeständig bis 100 °C
  • schwarz, matt

Dichtung
Gummi NBR (Perbunan®)


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 746 Verschlussschrauben, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2l1l2s
G 1/420936
G 3/822948
G 1/22811410
G 3/432124,512

Artikelauswahl und -konfiguration

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
0,95
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,18 €
brutto 1,13 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 161033
Beschreibung: TCE.1/4
Gewicht: 0,002 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39235090
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
zuletzt geklickt

Alle Normen anzeigen