GN 746 Tapones roscados Plástico

Tapones roscados GN 746: Plástico
ELESA Original design
code: TCE.

Descripción del producto

Hallo Horst

Especificación

Plástico

  • reforzado con fibra de vidrio
  • negro, mate
  • resistente a temperaturas de hasta 100 °C

Junta de caucho NBR (Perbunan)


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 746 Tapones roscados, plástico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d2l1l2s
G 1/420936
G 3/822948
G 1/22811410
G 3/432124,512

Estructura y precio

Rosca d1
Rosca d1

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
0,95
más IVA 0,18 €
bruto 1,13 €
En stock
ELESA Code: 161033
Descripción: TCE.1/4
Peso: 0,002 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
39235090