GN 746 Tappi filettati Plastica

Tappi filettati GN 746: Plastica
ELESA Original design
code: TCE.

Descrizione del prodotto

Specifiche

Plastica

  • Rinforzo in fibra di vetro
  • Resistente a temperature fino a 100 °C
  • Nero, finitura matt

Guarnizione di tenuta
Gomma NBR (Perbunan®)


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 746 Tappi filettati, plastica disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1d2l1l2s
G 1/420936
G 3/822948
G 1/22811410
G 3/432124,512

Selezione e configurazione articolo

Filettatura d1
Filettatura d1

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
0,95
più IVA 0,18 €
lordo 1,13 €
In magazzino
ELESA Code: 161033
Descrizione: TCE.1/4
Peso: 0,002 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39235090