GN 746 Bouchons filetés Plastique

ELESA Original design
code: TCE.

Description du produit

Hallo Horst

Spécifications

Plastique

  • renforcé de fibre de verre
  • noir mat
  • résistant aux températures jusqu'à 100 °C

Anneau d'étanchéité en caoutchouc NBR (Perbunan)


RoHS

Masquer schéma technique
GN 746 Bouchons filetés, plastique schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1d2l1l2s
G 1/420936
G 3/822948
G 1/22811410
G 3/432124,512

Configuration et prix

Filetage d1
Filetage d1

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
0,95
plus TVA 0,18 €
brute 1,13 €
En stock
ELESA Code: 161033
Description: TCE.1/4
Poids: 0,002 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
39235090