JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 816 Schlüssel für Verriegelungsbolzen GN 816

Produktbild

GN 816 Schlüssel für Verriegelungsbolzen GN 816

Produktbeschreibung

Hinweis

Bei Verriegelungsbolzen GN 816 mit Schlüsselbetätigung (Form B / BK) ist zum Bewegen des Raststiftes dieser Schlüssel erforderlich. Die Verriegelungsbolzen Ø 6 und 8 haben den selben Schlüssel.

Ausführung

Kunststoff
Polyamid (PA)
glasfaserverstärkt


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 816 Schlüssel für Verriegelungsbolzen GN 816 Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d
10

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Außendurchmesser d

Ausführung mit Schlüsselbetätigung (Form B / Form BK)

MD816{St:_}MT-5888-0

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
4,49
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,85 €
brutto 5,34 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,001 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181900