GN 816 Chiave per pistoncini di posizionamento a molla con dispositivo di sicurezza GN 816

Descrizione del prodotto

Nei pistoncini di posizionamento a molla con dispositivo di sicurezza GN 816 e azionamento a chiave (tipo B / BK), la chiave è necessaria per muovere il pistoncino. Tutti i pistoncini hanno la stessa chiave.

Specifiche

Plastica
Tecnopolimero (poliammide PA)
Rinforzo in fibra di vetro


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 816 Chiave per pistoncini di posizionamento a molla con dispositivo di sicurezza disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d
10

Selezione e configurazione articolo

Diametro esterno d
Specifiche

Diametro esterno d

Versione con chiave (tipo B / tipo BK)

MD816{St:_}MT-5888-0

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
4,74
più IVA 0,90 €
lordo 5,64 €
In magazzino
Peso: 0,001 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181900