GN 816 Avain lukitustapeille GN 816

Avain GN 816: lukitustapeille GN 816

Tuotteen kuvaus

Avaimella toimiville lukitustapeille GN 816 (tyyppi B / BK) tämä avain tarvitaan tapin liikuttamiseen. Kaikilla lukitustapeilla on sama avain.

Tekninen eritelmä

Muovi
lasikuituvahvistettu


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 816 Lukitustapin avain luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d
10

Koonti ja hinta

Ulkoläpimitta d
Eritelmät

Ulkoläpimitta d

Versio avaimella (tyyppi B / tyyppi BK)

MD816{St:_}MT-5888-0

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
4,74
plus ALV 0,90 €
brutto 5,64 €
Varastossa
Paino: 0,001 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181900