JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 861 Schnellspanner Stahl, pneumatisch, schwere Ausführung

Produktbild

GN 861 Schnellspanner, Stahl, pneumatisch, schwere Ausführung, mit Magnetkolben

Produktbeschreibung

Hinweis

Schnellspanner GN 861 sind so konstruiert, dass sie leicht zu demontieren sind. Die Lagerbolzen sind axial durch Seeger-Ringe gesichert. Der Spannarm kann so nach der Demontage entsprechend dem Anwendungsfall bearbeitet werden.

Im Interesse einer langen Lebensdauer von Spannmechanik und Luftzylinder sollte der Betriebsdruck 6 bar nicht überschreiten und eine Luft-Wartungseinheit vorgeschaltet sein.

Schnellspanner GN 861 sind mit einem im Kolben integrierten Dauermagneten ausgestattet. In Verbindung mit Sensoren GN 3380 ist damit eine Endlagenabfrage möglich, wie sie z. B. von einer Anlagensteuerung benötigt wird.

Ausführung

Grundkörper
Stahlguss
schwarz lackiert


sonstige Teile
Stahl St 60
verzinkt, blau passiviert


Lagerbolzen
einsatzgehärtet


doppeltwirkender Zylinder
mit einstellbarer Dämpfung
Höchstdruck 6 bar


alle beweglichen Teile mit
Spezialfett geschmiert


RoHS

Zubehör

Sensor GN 3380

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 861 Schnellspanner, Stahl, pneumatisch, schwere Ausführung, mit Magnetkolben Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

EPmassiver Spannarm, mit Halteschelle zum Anschweißen

Kennzeichen

MMagnetkolben
Spalten ein-/ausblenden
GrößeFH in N
Haltekraft
FS in N
Spannkraft
bei 6 bar ≈
b1b2b3d1d2Innen-Ø
Anschluss-
schlauch
h1h2
1000100002500102902010,5G 1/4814580
20002000036001121002010,5G 3/810171,590
Spalten ein-/ausblenden
Größeh3l1l2l3m1m2m3m4r ≈s
100025410901556512,5654814013
2000354871131767015705617213

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Größe
Form

Kennzeichen

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
729,38
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 138,58 €
brutto 867,96 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 6,100 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 175,00 € -> 10 % Rabatt
ab 275,00 € -> 20 % Rabatt
ab 375,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Alle Preise gemäß unserer Preisliste Nr. 55, gültig ab 01.09.2022, zzgl. gesetzliche MwSt. für Deutschland.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads
Als Favorit speichern

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

Das könnte Sie auch interessieren...

zuletzt geklickt

Alle Normen anzeigen