GN 861 Sauterelles Acier, pneumatiques, à usage intensif

Sauterelles GN 861: Acier, pneumatiques, à usage intensif

Description du produit

Les sauterelles GN 861 ont été conçues de manière à les démonter en toute facilité. Les boulons de palier sont fixés axialement à l'aide de circlips. Cela permet de modifier le bras de serrage afin de l'adapter à toute application spécifique.

Pour assurer une durée de vie prolongée des pièces mécaniques et des vérins hydrauliques, la pression de fonctionnement ne doit pas dépasser 6 bars. En outre, une unité de commande de lubrification doit être montée dans la conduite d'alimentation en air.

Les sauterelles GN 861 sont également disponibles avec piston magnétique. En combinaison avec les capteur GN 3380, la position finale peut être détectée et l'impulsion générée peut être utilisée pour transmettre un signal électrique.

Spécifications

  • Socle
    Acier moulé
    laqué noir

  • Autres pièces
    Acier St 60
    zingué, passivé bleu

  • Goupilles de roulement
    cémenté

  • Vérin pneumatique à double action
    à amortissement réglable
    pression max. 6 bars


  • Toutes les pièces mobiles
    sont lubrifiées avec une graisse spéciale

RoHS

Accessoire

Capteur GN 3380

Masquer schéma technique
GN 861 Sauterelles, acier, pneumatiques, à usage intensif, avec piston magnétique schéma

Options d'article/Tableau

Type

EPBras de serrage solide

Codage

MPiston magnétique
Afficher/Masquer colonnes
TailleFH en N
Capacité
de retenue
FS en N
Force de serrage
à 6 bars ≈
b1b2b3d1d2Ø intérieur
tube de raccordement
h1h2
1000100002500102902010,5G 1/4814580
20002000036001121002010,5G 3/810171,590
Afficher/Masquer colonnes
Tailleh3l1l2l3m1m2m3m4r ≈s
100025410901556512,5654814013
2000354871131767015705617213

Configuration et prix

Taille
Type

Codage

Taille
Type

Codage

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
751,26
plus TVA 142,74 €
brute 894,00 €
En stock
Poids: 6,100 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
82057000
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
GN 861-1000-EP-MGN 861-2000-EP-M