GN 861 Cepos de palanca Acero, neumáticos, para servicio pesado

GN 861 Cepos de palanca neumáticos, acero, para servicio pesado, con pistón magnético

Descripción del producto

Los cepos de palanca GN 861 se han construido de manera que sean fáciles de desmontar. Los pernos de cojinete se fijan axialmente con anillos de retención. Esto permite modificar el brazo de sujeción para adaptarlo a cualquier aplicación concreta.

Para asegurar una larga vida útil de los componentes mecánicos y del cilindro neumático, la presión de trabajo no debe ser superior a 6 bar. Además, se debe colocar una unidad de control de la lubricación en la línea de aire.

Los cepos de palanca GN 861 también están disponibles con pistón magnético. Junto con los sensores GN 3380, se puede detectar la posición final y usar el impulso generado para transmitir una señal eléctrica.

Especificación

  • Cuerpo
    Fundición de acero
    lacado en negro

  • Otras piezas
    Acero St 60
    Zincado, pasivado azul

  • Pernos de cojinete
    cementados

  • Cilindro neumático de doble acción
    con amortiguación ajustable
    presión máxima: 6 bar


  • Todas las piezas móviles
    lubricadas con grasa especial

RoHS

Accesorio

Sensor GN 3380

Ocultar dibujo técnico
GN 861 Cepos de palanca neumáticos, acero, para servicio pesado, con pistón magnético Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

EPBrazo de sujeción macizo

N.º de identificación

MPistón magnético
Mostrar / ocultar columnas
TamañoFR en N
Fuerza
de retención
FS en N
Fuerza de sujeción
a 6 bar ≈
b1b2b3d1d2Ø interior
manguera de conexión
h1h2
1000100002500102902010,5G 1/4814580
20002000036001121002010,5G 3/810171,590
Mostrar / ocultar columnas
Tamañoh3l1l2l3m1m2m3m4r ≈s
100025410901556512,5654814013
2000354871131767015705617213

Estructura y precio

Tamaño
Tipo

N.º de identificación

Tamaño
Tipo

N.º de identificación

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
751,26
más IVA 142,74 €
bruto 894,00 €
En stock
Peso: 6,100 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
82057000
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
Todos los precios de acuerdo con nuestra lista de precios n.º 56, válida el 1 de septiembre de 2024, más IVA solo válidos para Alemania.
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
GN 861-1000-EP-MGN 861-2000-EP-M