JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 861 Schnellspanner Stahl, pneumatisch, schwere Ausführung

Produktbild

GN 861 Schnellspanner, Stahl, pneumatisch, schwere Ausführung, mit Magnetkolben

Produktbeschreibung

Hinweis

Schnellspanner GN 861 sind so konstruiert, dass sie leicht zu demontieren sind. Die Lagerbolzen sind axial durch Seeger-Ringe gesichert. Der Spannarm kann so nach der Demontage entsprechend dem Anwendungsfall bearbeitet werden.

Im Interesse einer langen Lebensdauer von Spannmechanik und Luftzylinder sollte der Betriebsdruck 6 bar nicht überschreiten und eine Luft-Wartungseinheit vorgeschaltet sein.

Schnellspanner GN 861 sind mit einem im Kolben integrierten Dauermagneten ausgestattet. In Verbindung mit Sensoren GN 3380 ist damit eine Endlagenabfrage möglich, wie sie z. B. von einer Anlagensteuerung benötigt wird.

Ausführung

  • Grundkörper
    Stahlguss
    schwarz lackiert

  • sonstige Teile
    Stahl St 60
    verzinkt, blau passiviert

  • Lagerbolzen
    einsatzgehärtet

  • doppeltwirkender Zylinder
    mit einstellbarer Dämpfung
    Höchstdruck 6 bar

  • alle beweglichen Teile mit
    Spezialfett geschmiert

RoHS

Zubehör

Sensor GN 3380

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 861 Schnellspanner, Stahl, pneumatisch, schwere Ausführung, mit Magnetkolben Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

EPmassiver Spannarm, mit Halteschelle zum Anschweißen

Kennzeichen

MMagnetkolben
Spalten ein-/ausblenden
GrößeFH in N
Haltekraft
FS in N
Spannkraft
bei 6 bar ≈
b1b2b3d1d2Innen-Ø
Anschluss-
schlauch
h1h2
1000100002500102902010,5G 1/4814580
20002000036001121002010,5G 3/810171,590
Spalten ein-/ausblenden
Größeh3l1l2l3m1m2m3m4r ≈s
100025410901556512,5654814013
2000354871131767015705617213

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Größe
Form

Kennzeichen

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
729,38
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 138,58 €
brutto 867,96 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 6,100 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
82057000
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
GN 861-1000-EP-MGN 861-2000-EP-M