JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 863 Schnellspanner Stahl, pneumatisch, schwere Ausführung

Produktbild

GN 863 Schnellspanner, Stahl, pneumatisch, schwere Ausführung, mit Magnetkolben

Produktbeschreibung

Hinweis

Schnellspanner GN 863 sind so konstruiert, dass sie leicht zu demontieren sind. Die Lagerbolzen sind axial durch Seeger-Ringe gesichert. Der Spannarm kann so nach der Demontage entsprechend dem Anwendungsfall bearbeitet werden.

Im Interesse einer langen Lebensdauer von Spannmechanik und Luftzylinder sollte der Betriebsdruck 6 bar nicht überschreiten und eine Luft-Wartungseinheit vorgeschaltet sein.

Schnellspanner GN 863 sind mit einem im Kolben integrierten Dauermagneten ausgestattet. In Verbindung mit Sensoren GN 3380 ist damit eine Endlagenabfrage möglich, wie sie z. B. von einer Anlagensteuerung benötigt wird.

Ausführung

Grundkörper
Stahlguss
schwarz lackiert


sonstige Teile
Stahl St 60
verzinkt, blau passiviert


Lagerbolzen
einsatzgehärtet


doppeltwirkender Zylindermit einstellbarer Dämpfung
Höchstdruck 6 bar


alle beweglichen Teile mit
Spezialfett geschmiert


RoHS

Zubehör

Sensor GN 3380

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 863 Schnellspanner, Stahl, pneumatisch, schwere Ausführung, mit Magnetkolben Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

EPVmassiver Spannarm mit Halteschelle zum Anschweißen

Kennzeichen

MMagnetkolben
Spalten ein-/ausblenden
GrößeFH in N
Haltekraft
FS in N
Spannkraft
bei 6 bar ≈
b1b2b3b4d1d2Innen-Ø
Anschluss-
schlauch
h1
100010000325010290802010,5G 1/48355
2000200005600112100902012,5G 3/810425
Spalten ein-/ausblenden
GrößeGrößeh2h3l1l2m1m2m3m4rs
10001000132,525217,5805012,550-14413
2000200016135246,51005412,55845168,514

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Größe
Form

Kennzeichen

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
765,65
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 145,47 €
brutto 911,12 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 5,800 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.