JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

Durch eine Artikelnummer-Änderung ist Ihre eingegebene Artikelnummer nicht mehr gültig. Ihre Suche wurde automatisch auf die neue Artikelnummer geändert.

GN 869.2 Spannbackenhalter Stahl, Gegenhalter

Produktbild

GN 869.2 Spannbackenhalter, Gegenhalter Form: P - Spannbacken parallel zum Spannarm
Oberfläche: NC - chemisch vernickelt
Form: P - Spannbacken parallel zum Spannarm
Oberfläche: NC - chemisch vernickelt
GN 869.2 Spannbackenhalter, Gegenhalter Form: P - Spannbacken parallel zum Spannarm
Oberfläche: NC - chemisch vernickelt GN 869.2 Spannbackenhalter, Gegenhalter Form: R - Spannbacken rechtwinklig zum Spannarm
Oberfläche: NC - chemisch vernickelt

Produktbeschreibung

Hinweis

Die Spannbackenhalter GN 869.2 wurden für die Kraftspanner GN 865 konzipiert.

Spannbackenhalter sind durch die Zentrierbuchsen auf dem Spannarm ebenso präzise positioniert, wie Spannbacken GN 872 auf dem Halter.

Zylinderschrauben und Zentrierbuchsen gehören zum Lieferumfang.

Ausführung

Stahl C45
chemisch vernickeltNC


Zylinderschrauben DIN 912,
Zentrierbuchsen
Stahl, brüniert


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 869.2 Spannbackenhalter, Gegenhalter Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

RSpannbacken rechtwinklig zum Spannarm
PSpannbacken parallel zum Spannarm
Spalten ein-/ausblenden
für Kraftspanner
Größe
-0,2d1d2 H8 / h6d3d4 H8 / h6hl1l2l3l4l5l6m1m2m3m4
2032M 69M 571098,530115,51518,5834531722
3242M 811M 6914140401631923,58,55174,42330
4052M 1013M 8111616850198202812,56288,53037
5062M 1013M 101318192,560232,5202812,571,51024044

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Breite s
Form


Oberfläche

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
45,08
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 8,57 €
brutto 53,65 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,150 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.