GN 869.2Supports pour mâchoires de serrageAcier, support statique
Type: P - Blocage de mâchoires parallèle au bras de serrage Finition: NC - nickelé chimiquement
Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.
Les supports pour mâchoires de serrage GN 869.2 ont été conçus pour être utilisés avec les sauterelles de puissance GN 865.
Les supports pour mâchoires de serrage sont positionnés tout aussi précisément sur le bras de serrage que les mâchoires de serrage GN 872 sur les supports eux-mêmes.
Les vis à tête cylindrique et les douilles de positionnement et de centrage sont incluses.
Spécifications
Acier C45 nickelé chimiquementNC
Vis à tête cylindrique DIN 912,
douilles de positionnement et de centrage
Acier, noirci
RoHS
Masquer schéma technique
Options d'article/Tableau
Type
R
Blocage de mâchoires à angle droit par rapport au bras de serrage
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Configuration et prix
Pièce sélectionnée (Comment commander)
Total (net)
47,56
€
plus TVA 9,04 € brute 56,60 €
En stock
Poids: 0,150 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé. Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial ! Téléphone+49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84679200
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de : à partir de 175,00 € -> 10 % de réduction à partir de 275,00 € -> 20 % de réduction à partir de 375,00 € -> 30 % de réduction
Supplément pour achats de faible volume : -> 15,00 Euro pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 € -> 10,00 Euro pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.