GN 869.2 Supporti per blocchetti di fissaggio Supporto statico

Supporti per blocchetti di fissaggio GN 869.2: Supporto statico
Tipo: P - Blocchetti di fissaggio paralleli rispetto al braccio di bloccaggio
Finitura: NC - Nichelato

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Descrizione del prodotto

I supporti per blocchetti di serraggio GN 869.2 sono progettati per essere utilizzati con gli attrezzi di bloccaggio GN 865.

I supporti per blocchetti di fissaggio sono posizionati sul braccio di bloccaggio con la stessa precisione dei blocchetti di fissaggio GN 872 sui supporti stessi.

Le viti a testa cilindrica e le bussole di centraggio sono incluse nella dotazione.

Specifiche

  • Acciaio C 45
    NichelatoNC

  • Viti a testa cilindrica DIN 912,
    Bussole di centraggio
    Acciaio, brunito

RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 869.2 Supporti per blocchetti di fissaggio, supporto statico disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

RBlocchetti di fissaggio perpendicolari rispetto al braccio di bloccaggio
PBlocchetti di fissaggio paralleli rispetto al braccio di bloccaggio
Mostra / Nascondi colonne
per attrezzi di bloccaggio
Misura
-0,2d1d2 H8 / h6d3d4 H8 / h6hl1l2l3l4l5l6m1m2m3m4
2032M 69M 571098,530115,51518,5834531722
3242M 811M 6914140401631923,58,55174,42330
4052M 1013M 8111616850198202812,56288,53037
5062M 1013M 101318192,560232,5202812,571,51024044

Selezione e configurazione articolo

Larghezza s
Tipo


Finitura
Larghezza s
Tipo


Finitura

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
47,56
più IVA 9,04 €
lordo 56,60 €
In magazzino
Peso: 0,150 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84679200
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
GN 869.2-32-R-NCGN 869.2-32-P-NCGN 869.2-42-R-NCGN 869.2-42-P-NCGN 869.2-52-R-NCGN 869.2-52-P-NCGN 869.2-62-R-NCGN 869.2-62-P-NC