GN 871 Einstellplättchen Stahl, für Spannbacken bei Kraftspannern

GN 871 Einstellplättchen für Spannbacken

Produktbeschreibung

Die Einstellplättchen GN 871 werden zum Justieren von Spannbacken verwendet.

Mit ihnen kann auf einfache Weise die optimale Spannposition, d. h. auch die optimale Spannkraft erzielt werden.

Die Einstellplättchen sind nur im Set, also mit fünf verschiedenen Dicken s pro Größe lieferbar.

Ausführung

  • Stahl

RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 871 Einstellplättchen für Spannbacken Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
l1sdl2l3
300,10,20,30,519,21317
400,10,20,30,5111,21723
500,10,20,30,5113,22030
600,10,20,30,5113,22040

Artikelauswahl und -konfiguration

Breite l1
Breite l1

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
15,94
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 3,03 €
brutto 18,97 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,001 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84679200
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
Alle Preise gemäß unserer Preisliste Nr. 56, gültig ab 01.09.2024, zzgl. gesetzliche MwSt. für Deutschland.
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
GN 871-30GN 871-40GN 871-50GN 871-60