A | Spannarm mit Langloch und 2 Flankenscheiben |
AC | Spannarm mit Langloch, mit 2 Flankenscheiben und Andrückschraube GN 708.1 |
B | Spannarm mit Gewindebohrung |
F | Adapterflansch |
N | ohne Spannarm |
L | linksschwenkend |
R | rechtsschwenkend |
Größe Kolben-Ø | d1 | FS in N Spann- kraft bei 6 bar | a | b1 | b2 | b3 | b4 | b5 | d2 Druckluft- anschlüsse | d3 | d4 | d5 | h1 | h2 ≈ gespannt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 8 | 89 | 15 | 42 | 28 | 6,7 | 12,5 | 13 | M 5 | M 4 | M 5 | M 5 | 70 | 75 |
20 | 12 | 118 | 20 | 46 | 30 | 9,3 | 17 | 18 | M 5 | M 5 | M 6 | M 8 | 74 | 79 |
25 | 14 | 170 | 20 | 55 | 35 | 11,3 | 18 | 25 | M 5 | M 6 | M 6 | M 8 | 78 | 82 |
32 | 16 | 270 | 25 | 60 | 45 | 14,5 | 20 | 30 | G 1/8 | M 8 | M 8 | M 8 | 90 | 95 |
40 | 16 | 450 | 25 | 70 | 55 | 14,5 | 20 | 30 | G 1/8 | M 8 | M 8 | M 8 | 90 | 95 |
50 | 20 | 700 | 30 | 85 | 65 | 17,5 | 25 | 32 | G 1/8 | M 10 | M 8 | M 10 | 100 | 105 |
63 | 20 | 1100 | 30 | 100 | 80 | 17,5 | 25 | 32 | G 1/8 | M 10 | M 8 | M 10 | 100 | 105 |
Größe Kolben-Ø | d1 | h3 ≈ entspannt Form A, AC | Form B | Form F | l1 | l2 | m1 | m2 | m3 | t1 | w1 Spann- hub | Hub | w2 | max. Anzugs- drehmoment des Spannarms in Nm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 8 | 107 | 107 | 106 | 11 | 43 | 41 | 41 | 22 | 12 | 8,5 | 17 | 8 | 6 |
20 | 12 | 127 | 126 | 126 | 13 | 45 | 48 | 48 | 30 | 14 | 15 | 27 | 15 | 9 |
25 | 14 | 135 | 129 | 134 | 15,5 | 55 | 50 | 50 | 38 | 14 | 14 | 27 | 18 | 9 |
32 | 16 | 153 | 147 | 154 | 20 | 68 | 65 | 60 | 45 | 16 | 14 | 30 | 21 | 18 |
40 | 16 | 153 | 150 | 154 | 24,5 | 68 | 65 | 70 | 45 | 16 | 15 | 30 | 21 | 18 |
50 | 20 | 172 | 165 | 167 | 31 | 77 | 85 | 80 | 48 | 16 | 15 | 32 | 19 | 35 |
63 | 20 | 170 | 165 | 165 | 38 | 77 | 85 | 90 | 48 | 16 | 15 | 30 | 19 | 35 |
Größe Kolben-Ø | d1 | d6 | d7 | d8 H7 | l3 | l4 | l5 | l6 | m4 | m5 | m6 | m7 | t2 | t3 | t4 | t5 ≈ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 8 | M 5 | 4,5 | - | 21 | 11 | 26 | - | 31 | 51 | 21 | 13 | 15 | - | - | 4,7 |
20 | 12 | M 6 | 5,5 | - | 11,5 | 17 | 24 | - | 36 | 44,5 | 22 | 20 | 20 | - | - | 5 |
25 | 14 | M 8 | - | 6 | 17 | 17 | 33 | 48 | 40 | 44,5 | 30 | 20 | 15 | 10 | 10 | 4,5 |
32 | 16 | M 8 | - | 6 | 18 | 18 | 40 | 55 | 45 | 51 | 30 | 30 | 20 | 15 | 15 | 6 |
40 | 16 | M 8 | - | 6 | 21 | 21 | 40 | 55 | 52 | 52 | 30 | 37 | 20 | 15 | 15 | 7,5 |
50 | 20 | M 10 | - | 8 | 26 | 26 | 40 | 60 | 66 | 53 | 40 | 46 | 20 | 20 | 15 | 6 |
63 | 20 | M 10 | - | 8 | 30 | 30 | 40 | 60 | 80 | 53 | 40 | 60 | 20 | 20 | 15 | 7,5 |
|
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.
Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern