GN 875 Cepos giratorios Aluminio, neumáticos, versión de bloque

Cepos giratorios GN 875: Aluminio, neumáticos, versión de bloque
Tipo: A - Brazo de sujeción con orificio alargado y dos arandelas embridadas

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Los cepos giratorios GN 875 permiten acceder libremente desde arriba al punto de sujeción para colocar y retirar la pieza de trabajo.

Durante la operación de sujeción, el brazo gira primero 90° hacia abajo, seguido por el movimiento lineal en la carrera de sujeción. La sujeción de la pieza de trabajo debe producirse en el margen de la carrera de sujeción.

La orientación del ángulo del brazo de sujeción puede configurarse de forma arbitraria durante el montaje en el cepo giratorio. Al apretar el tornillo, el vástago del pistón no debe someterse a par alguno. Por lo tanto, es necesario retener el brazo de sujeción para evitar que gire.

Los cepos giratorios están equipados con un pistón de anillo magnético y, por lo tanto, están preparados para la detección de posición final mediante sensor.

Especificación

  • Aluminio
    anodizado duro
    superficie resistente al desgaste

  • Cilindro neumático de doble acción
    presión máxima: 6 bar

  • Tornillo allen DIN 912
    Acero zincado, azul pasivado

  • Arandela ISO 7092
    Acero zincado, azul pasivado

  • Tornillo de apriete GN 708.1, tipo A
    • Acero, zincado
    • Punta de caucho 85 Shore A

RoHS

Accesorio

Brazos de sujeción GN 875.2
Brazos de sujeción GN 875.3
Bridas adaptadoras GN 875.4
Sensor GN 3380
Tornillos de apriete de GN 708.1

Ocultar dibujo técnico
GN 875 Cepos giratorios, neumáticos, versión de bloque Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

ABrazo de sujeción con orificio alargado y dos arandelas embridadas
ACBrazo de sujeción con orificio alargado, con dos arandelas embridadas y tornillo de apriete GN 708.1
BBrazo de sujeción con orificio roscado
FBrida adaptadora
Nsin brazo de sujeción

N.º de identificación

Lgiro a la izquierda
Rgiro a la derecha
Mostrar / ocultar columnas
Tamaño
Ø pistón
d1FS en N
Fuerza
de sujeción
a 6 bar
ab1b2b3b4b5d2
Puerto
de alimentación
d3d4d5h1h2
sujeto
168891542286,712,513M 5M 4M 5M 57075
20121182046309,31718M 5M 5M 6M 87479
251417020553511,31825M 5M 6M 6M 87882
321627025604514,52030G 1/8M 8M 8M 89095
401645025705514,52030G 1/8M 8M 8M 89095
502070030856517,52532G 1/8M 10M 8M 10100105
63201100301008017,52532G 1/8M 10M 8M 10100105
Mostrar / ocultar columnas
Tamaño
Ø pistón
d1h3 ≈
sin sujetar
Tipo A, AC


Tipo B


Tipo F
l1l2m1m2m3t1w1
Carrera
de sujeción

Carrera
w2máx.
par de apriete
del brazo de sujeción
en Nm
1681071071061143414122128,51786
20121271261261345484830141527159
251413512913415,555505038141427189
321615314715420686560451614302118
401615315015424,5686570451615302118
502017216516731778580481615321935
632017016516538778590481615301935
Mostrar / ocultar columnas
Tamaño
Ø pistón
d1d6d7d8 H7l3l4l5l6m4m5m6m7t2t3t4t5 ≈
168M 54,5-211126-3151211315--4,7
2012M 65,5-11,51724-3644,5222020--5
2514M 8-6171733484044,530201510104,5
3216M 8-618184055455130302015156
4016M 8-621214055525230372015157,5
5020M 10-826264060665340462020156
6320M 10-830304060805340602020157,5

Estructura y precio

Tamaño
d1
N.º de identificación


Tipo





Tamaño
d1
N.º de identificación


Tipo





Dimensiones de fijación y montaje

GN 875 Drawing Page 3

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
319,22
más IVA 60,65 €
bruto 379,87 €
#artikelLagerbestandAnfrageUsa
Peso: 0,242 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84679200
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
GN 875-16-8-L-AGN 875-16-8-R-AGN 875-16-8-L-ACGN 875-16-8-R-ACGN 875-16-8-L-BGN 875-16-8-R-BGN 875-16-8-L-FGN 875-16-8-R-FGN 875-16-8-L-NGN 875-16-8-R-NGN 875-20-12-L-AGN 875-20-12-R-AGN 875-20-12-L-ACGN 875-20-12-R-ACGN 875-20-12-L-BGN 875-20-12-R-BGN 875-20-12-L-FGN 875-20-12-R-FGN 875-20-12-L-NGN 875-20-12-R-NGN 875-25-14-L-AGN 875-25-14-R-AGN 875-25-14-L-ACGN 875-25-14-R-ACGN 875-25-14-L-BGN 875-25-14-R-BGN 875-25-14-L-FGN 875-25-14-R-FGN 875-25-14-L-NGN 875-25-14-R-NGN 875-32-16-L-AGN 875-32-16-R-AGN 875-32-16-L-ACGN 875-32-16-R-ACGN 875-32-16-L-BGN 875-32-16-R-BGN 875-32-16-L-FGN 875-32-16-R-FGN 875-32-16-L-NGN 875-32-16-R-NGN 875-40-16-L-AGN 875-40-16-R-AGN 875-40-16-L-ACGN 875-40-16-R-ACGN 875-40-16-L-BGN 875-40-16-R-BGN 875-40-16-L-FGN 875-40-16-R-FGN 875-40-16-L-NGN 875-40-16-R-NGN 875-50-20-L-AGN 875-50-20-R-AGN 875-50-20-L-ACGN 875-50-20-R-ACGN 875-50-20-L-BGN 875-50-20-R-BGN 875-50-20-L-FGN 875-50-20-R-FGN 875-50-20-L-NGN 875-50-20-R-NGN 875-63-20-L-AGN 875-63-20-R-AGN 875-63-20-L-ACGN 875-63-20-R-ACGN 875-63-20-L-BGN 875-63-20-R-BGN 875-63-20-L-FGN 875-63-20-R-FGN 875-63-20-L-NGN 875-63-20-R-N