GN 875 Kääntyvät puristimet Alumiini, pneumaattiset, lohkoversio

Kääntyvät puristimet GN 875: Alumiini, pneumaattiset, lohkoversio
Tyyppi: A - Kiinnitysvarsi pitkittäisreiällä ja kahdella laipallisella aluslevyllä

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

Kääntyviä puristimia GN 875 käytetään silloin, kun työkappaleen sisäänviemiseen ja poistamiseen tarkoitettuun kiinnityspisteeseen tulee päästä vapaasti käsiksi yläpuolelta.

Kiinnitystoimenpiteen aikana vartta käännetään ensin 90º ja lasketaan alas, ja sitä seuraa lineaarinen kiristysliike. Työkappaleen kiinnittäminen täytyy tehdä kiinnitysiskun puitteissa.

Kiristysvarren suuntauskulman voi säätää tarpeen mukaan, kun sitä asennetaan kääntyvälle puristimelle. Ruuvia kiristettäessä männän varteen ei saa kohdistaa minkäänlaista vääntöä. Siksi kiinnitysvarren vääntyminen tulee estää.

Kääntyvissä puristimissa on magneettirengasmäntä ja siksi niihin asennetaan anturi päätyvasteen havaitsemista varten.

Tekninen eritelmä

  • Alumiini
    kova anodisoitu
    kulumista kestävä pinta

  • Kaksoistoimintainen ilmasylinteri
    enimmäispaine 6 baaria

  • Kuusiokoloruuvi DIN 912
    Teräs, sinkitty, sinipassivoitu

  • Aluslevy ISO 7092
    Teräs, sinkitty, sinipassivoitu

  • Karakokoonpano GN 708.1, tyyppi A
    • Teräs, sinkitty
    • Kumikärki 85 Shore A

RoHS

Lisävaruste

Kiinnitysvarret GN 875.2
Kiinnitysvarret GN 875.3
Sovitinlaipat GN 875.4
Anturi GN 3380
Lukitusruuvit GN 708.1

Piilota tekninen piirros
GN 875 Kääntyvät puristimet, pneumaattiset, lohkoversio luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

AKiinnitysvarsi pitkittäisreiällä ja kahdella laipallisella aluslevyllä
ACKiinnitysvarsi pitkittäisreiällä, kahdella laipallisella aluslevyllä ja GN 708.1 -karakokoonpanolla.
BKiinnitysvarsi kierrereiällä
FSovitinlaippa
Nilman kiinnitysvartta

Tunnistenro.

Lkääntö vasemmalle
Rkääntö oikealle
Näytä / piilota sarakkeet
Koko
(Mäntä-Ø)
d1FS, N
Lukitus
kapasiteetti
6 baarissa
ab1b2b3b4b5d2
Syöttö-
aukko
d3d4d5h1h2
kiinnitetty
168891542286,712,513M 5M 4M 5M 57075
20121182046309,31718M 5M 5M 6M 87479
251417020553511,31825M 5M 6M 6M 87882
321627025604514,52030G 1/8M 8M 8M 89095
401645025705514,52030G 1/8M 8M 8M 89095
502070030856517,52532G 1/8M 10M 8M 10100105
63201100301008017,52532G 1/8M 10M 8M 10100105
Näytä / piilota sarakkeet
Koko
(Mäntä-Ø)
d1h3
kiinnittämätön
Tyyppi A, AC


Tyyppi B


Tyyppi F
l1l2m1m2m3t1w1
Lukitus
isku

Isku
w2 maks.
kiristysmomentti
kiinnitysvarrella
Nm
1681071071061143414122128,51786
20121271261261345484830141527159
251413512913415,555505038141427189
321615314715420686560451614302118
401615315015424,5686570451615302118
502017216516731778580481615321935
632017016516538778590481615301935
Näytä / piilota sarakkeet
Koko
(Mäntä-Ø)
d1d6d7d8 H7l3l4l5l6m4m5m6m7t2t3t4t5 ≈
168M 54,5-211126-3151211315--4,7
2012M 65,5-11,51724-3644,5222020--5
2514M 8-6171733484044,530201510104,5
3216M 8-618184055455130302015156
4016M 8-621214055525230372015157,5
5020M 10-826264060665340462020156
6320M 10-830304060805340602020157,5

Koonti ja hinta

Koko
d1
Tunnistenro.


Tyyppi





Koko
d1
Tunnistenro.


Tyyppi





Kiinnitys- ja asennusmitat

GN 875 Drawing Page 3

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
319,22
plus ALV 60,65 €
brutto 379,87 €
#artikelLagerbestandAnfrageUsa
Paino: 0,242 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84679200
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
GN 875-16-8-L-AGN 875-16-8-R-AGN 875-16-8-L-ACGN 875-16-8-R-ACGN 875-16-8-L-BGN 875-16-8-R-BGN 875-16-8-L-FGN 875-16-8-R-FGN 875-16-8-L-NGN 875-16-8-R-NGN 875-20-12-L-AGN 875-20-12-R-AGN 875-20-12-L-ACGN 875-20-12-R-ACGN 875-20-12-L-BGN 875-20-12-R-BGN 875-20-12-L-FGN 875-20-12-R-FGN 875-20-12-L-NGN 875-20-12-R-NGN 875-25-14-L-AGN 875-25-14-R-AGN 875-25-14-L-ACGN 875-25-14-R-ACGN 875-25-14-L-BGN 875-25-14-R-BGN 875-25-14-L-FGN 875-25-14-R-FGN 875-25-14-L-NGN 875-25-14-R-NGN 875-32-16-L-AGN 875-32-16-R-AGN 875-32-16-L-ACGN 875-32-16-R-ACGN 875-32-16-L-BGN 875-32-16-R-BGN 875-32-16-L-FGN 875-32-16-R-FGN 875-32-16-L-NGN 875-32-16-R-NGN 875-40-16-L-AGN 875-40-16-R-AGN 875-40-16-L-ACGN 875-40-16-R-ACGN 875-40-16-L-BGN 875-40-16-R-BGN 875-40-16-L-FGN 875-40-16-R-FGN 875-40-16-L-NGN 875-40-16-R-NGN 875-50-20-L-AGN 875-50-20-R-AGN 875-50-20-L-ACGN 875-50-20-R-ACGN 875-50-20-L-BGN 875-50-20-R-BGN 875-50-20-L-FGN 875-50-20-R-FGN 875-50-20-L-NGN 875-50-20-R-NGN 875-63-20-L-AGN 875-63-20-R-AGN 875-63-20-L-ACGN 875-63-20-R-ACGN 875-63-20-L-BGN 875-63-20-R-BGN 875-63-20-L-FGN 875-63-20-R-FGN 875-63-20-L-NGN 875-63-20-R-N