JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 880 Ölablassventile

Produktbild

GN 880 Ölablassventile Werkstoff: ST - Stahl
Werkstoff: ST - Stahl
GN 880 Ölablassventile Werkstoff: ST - Stahl GN 880 Ölablassventile Werkstoff: MS - Messing

Produktbeschreibung

Hinweis

Ölablassventile GN 880 sind beim drucklosen Ölablass einsetzbar. Ebenso bedingt auch bei durch Absaugung vorgesehener Entleerung.

Die Durchflussmenge (l/min.) hängt von der Viskosität des Mediums, der Füllmenge und der Temperatur ab. Richtwerte auf Anfrage.

Weitere Merkmale sind:

  • einfache, sichere Handhabung
  • optimaler Durchfluss
  • hohe Druckbeständigkeit (bis 100 bar)
  • hohe Temperaturbeständigkeit (-30 °C bis +120 °C, kurzzeitig bis 180 °C)
  • zu 100 % auf Dichtigkeit geprüft

Montagehinweis:
Bei Wandstärken unter 4 mm Befestigungsmutter GN 7430 verwenden.

Ausführung

Ventilkörper

  • StahlST
    verzinkt, blau passiviert
  • MessingMS

Ventilteller

  • Messing
  • O-Ring Gummi FPM (Viton®)

Dichtungsscheibe DIN 7603 A
Kupfer


Schutzkappe
Kunststoffkappe (Polyamid PA)


Halteseil
Edelstahl


RoHS

Auf Anfrage

andere Werkstoffe

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 880 Ölablassventile Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Kmit Kunststoff-Schutzkappe und Halteseil
Spalten ein-/ausblenden
d1
Stahl

Messing
d2d3
Anschlussgewinde
für GN 880.1
d4e ≈l1l2l3sw
M 14 x 1,5G 1/4--20M22 x 1.52625,47,510,53122
M 16 x 1,5---22M22 x 1.52625,47,510,53122
-G 3/8--23M22 x 1.52625,47,510,53122
M 18 x 1,5---24M22 x 1.52625,48,510,53122
M 20 x 1,5---26M22 x 1.52631,28,510,53127
M 22 x 1,5---27M26 x 1.53031,28,5123227
-G 1/2--26M26 x 1.53031,28,5123227
--M 24 x 1,5-29M26 x 1.53034,79123230
--M 26 x 1,5G 3/432M26 x 1.530379123232
--M 30 x 1,5-36M26 x 1.53041,69123236
---G 139M26 x 1.53047,39123241

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Feingewinde d1 (Stahl)
Zollgewinde d1 (Stahl)
Feingewinde d1 (Messing)
Zollgewinde d1 (Messing)
Werkstoff


Form

Funktionsbeschreibung

Description of function GN 880

Nach dem Abschrauben der durch ein Halteseil gegen Verlieren gesicherten Schutzkappe wird das passende Anschlussstück GN 880.1 aufgeschraubt.

Mit dem Aufschrauben öffnet sich der Ventilteller und das Öl kann durch den Schlauch in einen bereitgestellten Behälter abfließen.

Nach dem Entleeren wird das Anschlussstück wieder abgeschraubt. Dabei senkt sich der Ventilteller und verschließt die Ablauföffnung wieder.

Der Behälter mit dem Ölablassventil ist wieder zum Einfüllen bereit.

Weitere Vorteile der Ölablassventile GN 880:

  • keine Verbrennungsgefahr durch heißes Öl
  • Vermeidung von Verunreinigungen durch unkontrolliert auslaufendem Öl
  • geringer Zeitaufwand

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
15,63
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,97 €
brutto 18,60 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,054 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84818073