GN 880 Válvulas de drenaje de aceite

Válvulas de drenaje de aceite GN 880:
Material: ST - Acero

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Las válvulas de drenaje de aceite GN 880 pueden utilizarse para drenar aceite no presurizado. También de forma condicional para drenaje de vacío.

El caudal (l/min) depende de la viscosidad del medio, de la cantidad de llenado y de la temperatura. Valores orientativos disponibles previa solicitud.

Otras características son:

  • manejo sencillo y seguro
  • caudal óptimo
  • resistencia a altas presiones (hasta 100 bar)
  • resistencia a altas temperaturas (entre -30 °C y +120 °C, durante períodos cortos hasta 180 °C)
  • estanquidad 100% probada

Especificación

  • Cuerpo de la válvula
    • AceroST
      zincado, pasivado azul
    • LatónMS

  • Placa de la válvula
    • Latón
    • Junta tórica de caucho FPM (Viton®)

  • Arandela de sellado DIN 7603 A
    Cobre

  • Tapa de protección
    Plástico (poliamida PA)

  • Cable de retención
    Acero inoxidable

RoHS

Accesorio

Contratuercas GN 7430

Bajo pedido

  • otros materiales
Ocultar dibujo técnico
GN 880 Válvulas de drenaje de aceite Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Kcon tapa protectora de plástico y cable de retención
Mostrar / ocultar columnas
d1
Acero

Latón
d2d3
Rosca de unión
para GN 880.1
d4e ≈l1l2l3A/F
M 14 x 1,5G 1/4--20M22 x 1,52625,47,510,53122
M 16 x 1,5---22M22 x 1,52625,47,510,53122
-G 3/8--23M22 x 1,52625,47,510,53122
M 18 x 1,5---24M22 x 1,52625,48,510,53122
M 20 x 1,5---26M22 x 1,52631,28,510,53127
M 22 x 1,5---27M26 x 1,53031,28,5123227
-G 1/2--26M26 x 1,53031,28,5123227
--M 24 x 1,5-29M26 x 1,53034,79123230
--M 26 x 1,5G 3/432M26 x 1,530379123232
--M 30 x 1,5-36M26 x 1,53041,69123236
---G 139M26 x 1,53047,39123241

Estructura y precio

Rosca fina d1 (Acero)
Rosca en pulgadas d1 (Acero)
Rosca fin d1 (Latón)
Rosca en pulgadas d1 (Latón)
Material


Tipo

Rosca fina d1 (Acero)
Rosca en pulgadas d1 (Acero)
Rosca fin d1 (Latón)
Rosca en pulgadas d1 (Latón)
Material


Tipo

Descripción del funcionamiento

Description of function GN 880

Una vez retirada la tapa de protección asegurada contra pérdidas mediante el cable de retención, enroscar el connector pieces GN 880.1 correspondiente.

Una vez enroscado el conector, el disco de la válvula se abre y el aceite se vaciará a través de la manguera a un recipiente.

Vuelva a desenroscar el conector una vez que se haya drenado el aceite. El disco de la válvula descenderá y cerrará el orificio de drenaje.

El contenedor con la válvula de drenaje de aceite está listo para volver a llenarse.

Otras ventajas de las válvulas de drenaje de aceite GN 880 son:

  • Evitan el riesgo de quemaduras por aceite caliente
  • Evitan la suciedad producida por un drenaje de aceite no controlado
  • Manejo rápido y sencillo

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
16,26
más IVA 3,09 €
bruto 19,35 €
En stock
Peso: 0,054 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84818073
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
GN 880-G1/4-ST-KGN 880-M14x1,5-ST-KGN 880-M16x1,5-ST-KGN 880-G3/8-ST-KGN 880-M18x1,5-ST-KGN 880-M20x1,5-ST-KGN 880-M22x1,5-ST-KGN 880-G1/2-ST-KGN 880-M24x1,5-MS-KGN 880-M26x1,5-MS-KGN 880-G3/4-MS-KGN 880-M30x1,5-MS-KGN 880-G1-MS-K