JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 9080 Kreuzgelenke Stahl, für einfache Anwendungen

Produktbild

GN 9080 Kreuzgelenke, Stahl, für einfache Anwendungen Form: DG - doppelt, Gleitlager
Form: DG - doppelt, Gleitlager
GN 9080 Kreuzgelenke, Stahl, für einfache Anwendungen Form: DG - doppelt, Gleitlager GN 9080 Kreuzgelenke, Stahl, für einfache Anwendungen Form: EG - einfach, Gleitlager

Produktbeschreibung

Hinweis

Kreuzgelenke GN 9080 sind eine einfache und damit sehr preisgünstige Gelenkvariante.

Sie können nur bei niedrigen Drehzahlen eingesetzt werden. Typische Anwendungsfälle sind alle handbetätigten Antriebe.

Ausführung

Stahl

  • ungehärtet
  • brüniert

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 9080 Kreuzgelenke, Stahl, für einfache Anwendungen Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

EGeinfach, Gleitlager
DGdoppelt, Gleitlager
Spalten ein-/ausblenden
d1d2 H8
Bohrung
l1
Form EG
l2
Form DG
l3l4+1
Einbaulänge
der Welle
M
max. Drehmoment
in Nm
13B 842602118122
16B 1052742622153
20B 1262883126186
25B 167410437302212
32B 208612443382524

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Außendurchmesser d1
Bohrung d2
Form


GN 110.1 Querbohrungen (optional bestellbar)

Spalten ein-/ausblenden
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11
K / B
d2 H11
B
d3Länge l
K / V
Länge l
B
6-22M 344
8-33M 55,55,5
10-34M 55,56
121445M 66,57
161856M 689
20-58M 6810
22-68M 61010
25-610M 81014
3032612M 81416
35-612M 81616

Querbohrungen in Kreuzgelenkwellen und Kreuzgelenken eignen sich zur Herstellung von Welle-Nabe-Verbindungen mittels Stift oder Druckschraube. Bei Bohrungen mit Passfedernut oder Vierkant dienen sie zur Sicherung der axialen Position von Kreuzgelenk und Welle. Die Stiftbohrung d2 mit der Toleranz H11, ist für die Verwendung von Spiralspannstiften vorgesehen.
Die Position der Querbohrungen / Quergewinde in Bezug auf die Nabennut / Vierkant bzw. der Gelenke ist in der Übersicht dargestellt.
Soll eine der Wellenseiten ohne Querbohrung / Quergewinde geliefert werden, wird dies durch die Form QX an der gewünschten Stelle der Artikelnummer angegeben.

Die Querbohrung GN 110.1 ist als separate Position im Warenkorbschritt 1 unter Anmerkung zu bestellen.
Bestellbeispiel: Kreuzgelenke DIN 808-16-B6-56-DG mit Querbohrung GN 110.1-QX-GE

How to order GN 110.1

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
11,92
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,26 €
brutto 14,18 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,036 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84831050