GN 9080 Yleisnivelet Teräs, tavanomaisiin sovelluksiin

Yleisnivelet GN 9080: Teräs, tavanomaisiin sovelluksiin
Tyyppi: DG - kaksinkertainen, kitkalaakeri

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

GN 9080 -yleisnivelet ovat yksinkertainen ja erittäin kilpailukykyisesti hinnoiteltu malli.

Niitä voidaan käyttää vain alhaisten kierrosten sovelluksissa. Tyypillisiä käyttötarkoituksia ovat kaikentyyppiset manuaaliset toiminnot, kuten säleikköjen säätäminen.

Tekninen eritelmä

  • Teräs
    • mustattu
    • ei karkaistu

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 9080 Yleisnivelet, teräs, tavanomaisiin sovelluksiin luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

EGyksinkertainen, kitkalaakeri
DGkaksinkertainen, kitkalaakeri
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2 H8
Reikä B
l1
Tyyppi EG
l2
Tyyppi DG
l3l4t +1
kokoonpano
akselin pituus
M
Maks. momentti
Nm
13B 842602118122
16B 1052742622153
20B 1262883126186
25B 167410437302212
32B 208612443382524

Koonti ja hinta

Ulkoläpimitta d1
Reikäd2
Tyyppi


Ulkoläpimitta d1
Reikäd2
Tyyppi


GN 110.1 Ristikkäisreiät (erityistilaus)

Näytä / piilota sarakkeet
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11
K / B
d2 H11
B
d3Length l
K / V
Length l
B
6-22M 344
8-33M 55,55,5
10-34M 55,56
121445M 66,57
161856M 689
20-58M 6810
22-68M 61010
25-610M 81014
3032612M 81416
35-612M 81616

Yleisnivelakseleissa ja yleisakseleissa olevat ristikkäisreiät sopivat täydellisesti akseli-keskiö -yhdistelmien tuotantoon tappia tai paineruuvia käyttämällä. Liukukiilaurilla tai neliöillä varustetuissa porarei’issä niitä käytetään varmistamaan yleisnivelen ja akselin aksiaalinen asento. Tapin reikä d2 H11 toleranssilla on tarkoitettu käytettäväksi kierteisten jousitappien kanssa.
Ristikkäisreikien / kierteisen reiän suhteessa keskiön kiilauraan / neliön tai yleisnivelten asento on esitetty yleiskatsauksessa.
Mikäli jokin näistä nivelen osista toimitetaan ilman ristikkäisreikiä / kierteisiä reikiä, siitä ilmoitetaan merkinnällä QX tuotteen numeron halutussa paikassa.

Ristikkäisreiällä varustettu GN 110.1 tulee tilata erillisenä tuotteena ostoskärryn ensimmäisessä vaiheessa ja siitä tulee tehdä huomautus.
Tilaaminen: Yleisnivelet DIN 808-16-B6-56-DG ristikkäisreiällä GN 110.1-QX-GE

How to order GN 110.1

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
12,46
plus ALV 2,37 €
brutto 14,83 €
Varastossa
Paino: 0,036 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84831050
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
GN 9080-13-B8-EGGN 9080-13-B8-DGGN 9080-16-B10-EGGN 9080-16-B10-DGGN 9080-20-B12-EGGN 9080-20-B12-DGGN 9080-25-B16-EGGN 9080-25-B16-DGGN 9080-32-B20-EGGN 9080-32-B20-DG