GN 9080 Giunti cardanici per applicazioni standard

Giunti cardanici GN 9080: per applicazioni standard
Tipo: DG - Doppio, cuscinetto a frizione

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Descrizione del prodotto

I giunti cardanici GN 9080 sono giunti semplici e quindi molto economici.

Possono essere utilizzati solo per applicazioni con velocità di rotazione ridotte. Le applicazioni tipiche includono ogni tipo di azionamento manuale.

Specifiche

  • Acciaio
    • Brunito
    • Non temprato

RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 9080 Giunti cardanici per applicazioni normali disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

EGSingolo, cuscinetto a frizione
DGDoppio, cuscinetto a frizione
Mostra / Nascondi colonne
d1d2 H8
Foro alesato B
l1
Tipo EG
l2
Tipo DG
l3l4+1
::lunghezza max.
di montaggio dell'albero#
M
coppia
in Nm
13B 842602118122
16B 1052742622153
20B 1262883126186
25B 167410437302212
32B 208612443382524

Selezione e configurazione articolo

Diametro esterno d1
Foro alesato d2
Tipo


Diametro esterno d1
Foro alesato d2
Tipo


GN 110.1 fori trasversali (ordine speciale)

Mostra / Nascondi colonne
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11
K / B
d2 x4
B
d3Lunghezza l
K / V
Lunghezza l
B
6-22M 344
8-33M 55,55,5
10-34M 55,56
121445M 66,57
161856M 689
20-58M 6810
22-68M 61010
25-610M 81014
3032612M 81416
35-612M 81616

I fori trasversali nei giunti e negli alberi cardanici sono adatti a realizzare collegamenti albero-mozzo con un perno o una vite di spinta. I fori con cava per chiavetta o quadro servono a fissare la posizione assiale del giunto e dell'albero cardanico. Il foro d2 con tolleranza H11 è destinato ai perni con molla elicoidale.
La posizione dei fori trasversali / del foro filettato rispetto alla cava per chiavetta del mozzo / del quadro o dei giunti cardanici è indicata nella panoramica.
Per ordinare uno dei lati del giunto ** senza fori trasversali / fori filettati, indicare QX** nella posizione desiderata del codice articolo.

Il foro trasversale GN 110.1 deve essere ordinato come articolo separato alla fase 1 del carrello sotto la nota.
Come ordinare: Giunti cardanici DIN 808-16-B6-56-DG con foro trasversale GN 110.1-QX-GE

Come ordinare GN 110.1

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
12,46
più IVA 2,37 €
lordo 14,83 €
In magazzino
Peso: 0,036 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84831050
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
GN 9080-13-B8-EGGN 9080-13-B8-DGGN 9080-16-B10-EGGN 9080-16-B10-DGGN 9080-20-B12-EGGN 9080-20-B12-DGGN 9080-25-B16-EGGN 9080-25-B16-DGGN 9080-32-B20-EGGN 9080-32-B20-DG