JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

Durch eine Artikelnummer-Änderung ist Ihre eingegebene Artikelnummer nicht mehr gültig. Ihre Suche wurde automatisch auf die neue Artikelnummer geändert.

GN 911 Verstellbare Klemmhebel für Rohr-Klemmverbinder / Verfahrschlitten

Produktbild

GN 911 Verstellbare Klemmhebel, für Rohr-Klemmverbinder / Verfahrschlitten

Produktbeschreibung

Hinweis

Verstellbare Klemmhebel GN 911 ersetzen bei Rohr-Klemmverbindern und Verfahrschlitten die Innensechskantschrauben DIN 912.

In den Maßtabellen der Klemmverbinder und der Verfahrschlitten ist für jede Schraubstelle eine Empfehlung für den passenden Klemmhebel angegeben.

Ausführung

Griffkörper
Zink-Druckguss
kunststoffbeschichtet
silber, RAL 9006, strukturmattSRSR


Schraubeneinsatz und Halteschraube
Edelstahl 1.4305


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 911 Verstellbare Klemmhebel, für Rohr-Klemmverbinder / Verfahrschlitten Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
l1d1l2d2h1h2
45M 620----10934
63M 620----101244
63M 825303540501312,542
78M 82530354050131552
78M 103550556065161650
92M 103550556065161660

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Grifflänge l1
Gewinde d1
Gewindelänge l2
Farbe
SR

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
6,80
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,29 €
brutto 8,09 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,040 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84879090