GN 911 Säädettävät lukitusvivut puristusliittimille / lineaarisen toimilaitteen kiinnikkeille

Säädettävät lukitusvivut GN 911: puristusliittimille / lineaarisen toimilaitteen kiinnikkeille

Tuotteen kuvaus

Säädettävät lukitusvivut GN 911 korvaavat puristusliittimien / lineaarisen toimilaitteen kiinnikkeiden kuusiokoloruuvit DIN 912.

Puristusliittimien / lineaarisen toimilaitteen kiinnikkeiden mittataulukosta löytyy vastaava lukitusvipu jokaiselle ruuvin sijainnille.

Tekninen eritelmä

Kahva
Sinkkivalu
muovipinnoitettu
hopea, RAL 9006, teksturoitu viimeistelySRSR


Kierretappi ja pidikeruuvi
Ruostumaton teräs AISI 303


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 911 Säädettävät lukitusvivut, sinkkivalu luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
l1d1l2d2h1h2
45M 620----10934
63M 620----101244
63M 825303540501312,542
78M 82530354050131552
78M 103550556065161650
92M 103550556065161660

Koonti ja hinta

Kahvan pituus l1
Kierre d1
Kierteen pituus l2
Väri
SR
Kahvan pituus l1
Kierre d1
Kierteen pituus l2
Väri
SR

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
6,46
plus ALV 1,23 €
brutto 7,69 €
Varastossa
Paino: 0,040 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84879090