GN 911 Manettes indexables pour noix de serrage / noix de serrage orthogonale pour unité linéaire tubulaire

GN 911 Manettes indexables, zinc moulé sous pression

Description du produit

Les manettes indexables GN 911 remplacent les vis à 6 pans creux DIN 912 des noix de serrage / noix de serrage orthogonale pour unité linéaire tubulaire.

Le tableau des dimensions des noix de serrage / noix de serrage orthogonales pour unité linéaire tubulaire montre la manette correspondante pour chaque emplacement de vis.

Spécifications

Poignée
Zinc moulé sous pression
plastifié
argenté, RAL 9006, finition texturéeSRSR


Goujon fileté et vis de retenue
Inox AISI 303


RoHS

Masquer schéma technique
GN 911 Manettes indexables, zinc moulé sous pression schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
l1d1l2d2h1h2
45M 620----10934
63M 620----101244
63M 825303540501312,542
78M 82530354050131552
78M 103550556065161650
92M 103550556065161660

Configuration et prix

Longueur de la poignée l1
Filetage d1
Longueur du filetage l2
Couleur
SR
Longueur de la poignée l1
Filetage d1
Longueur du filetage l2
Couleur
SR

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
6,46
plus TVA 1,23 €
brute 7,69 €
En stock
Poids: 0,040 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84879090
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.