Noticias e información

06.05.2025 | Productos y novedades

Los nuevos actuadores lineales perfilados simplifican la construcción de maquinaria

 

Con los actuadores lineales perfilados recientemente desarrollados, hechos de perfiles de aluminio de 30 mm y 50 mm de sección cuadrada, Ganter está…

leer más

 

25.04.2025 | Productos y novedades

Las aplicaciones especiales requieren tornillos especiales: más allá de los típicos estándares

 

El Universo y el mundo de los tornillos: ambos son prácticamente infinitos en tamaño y se expanden continuamente. Las aplicaciones especiales demandan…

leer más

 

20.03.2025 | Productos y novedades

Encastre automático gracias al pivote achaflanado

 

La selección de posicionadores de Ganter es sumamente diversa. Y aún así, los expertos en piezas estándar de la Selva Negra continúan encontrando…

leer más

 

11.02.2025 | Productos y novedades

Fijación precisa y detección fiable

 

Para la detección de posición de bridas de apriete verticales y horizontales, Ganter ofrece soportes para sensores sumamente prácticos y con un diseño…

leer más

 

14.01.2025 | Productos y novedades

Nuevo lanzamiento de productos

 

Ganter está expandiendo su gama con una familia de productos completamente novedosa: una selección cuidadosamente diseñada de diversas ruedas y…

leer más

 

15.11.2024 | Productos y novedades

Duraderos, fuertes, universales

 

Los tornillos guía trapezoidales convierten los movimientos giratorios en lineales. Son capaces de transmitir elevadas fuerzas de posicionamiento y…

leer más

 

10.10.2024 | Productos y novedades

Nueva generación de bisagras para movimientos precisos

 

La nueva generación de bisagras de Ganter, disponible en muchas versiones distintas, es resistente al desgaste, al tiempo que ofrece una precisión…

leer más

 

13.09.2024 | Productos y novedades

Un sistema estándar de transporte y guiado

 

Creación personalizada y económica de líneas de transporte perfectas, gracias a las nuevas piezas estándar de Ganter.

leer más

 

24.07.2024 | Productos y novedades

Diseño uniforme: bisagras, cierres y abrazaderas de soporte para paneles

 

Para carcasas, cajas y puertas, Ganter Norm ofrece una familia de diseño de bisagras, cierres y abrazaderas de soporte para paneles que se combinan…

leer más

 

27.06.2024 | Productos y novedades

Pasadores de fijación, casquillos de posicionamiento y tornillos moleteados con hueco hexagonal

 

La gama de productos de Ganter Norm incluye ahora pasadores de fijación en paquetes de prácticos tamaños, casquillos de posicionamiento de numerosas…

leer más

 

Catálogos de productos

Información de productos gratis: Catálogos, destacados (folletos especiales)
¡Haga su pedido ahora!

Solicitar catálogo