Uutisia ja tietoja

06.05.2025 | Koti-uutiset

Uudet lineaariset profiilitoimilaitteet yksinkertaistavat koneiden rakentamista

 

Hiljattain kehitetyt lineaariset profiilitoimilaitteet on valmistettu alumiiniprofiileista, joissa on 30 mm ja 50 mm neliöpoikkileikkaus. Niillä…

lue lisää

 

25.04.2025 | Koti-uutiset

Erityissovellukset vaativat erityisruuveja - yli tyypillisten standardien

 

Maailmankaikkeus ja ruuvien maailma: molemmat ovat kooltaan lähes loppumattomia ja laajenevat jatkuvasti. Erityissovellukset vaativat erityisruuveja -…

lue lisää

 

20.03.2025 | Koti-uutiset

Itselukittuva viistotun tapin ansiosta

 

Ganterin indeksitappivalikoima on erittäin monipuolinen. Standardiosien valmistaja Saksan Mustan metsän alueelta jatkaa silti uusien toiminnallisten…

lue lisää

 

11.02.2025 | Koti-uutiset

Tarkka kiinnitys ja luotettava havainnointi

 

Ganter tarjoaa pysty- ja vaakasuuntaisten lukitsimien asennon havaitsemiseen älykkäästi suunniteltuja ja äärimmäisen käytännöllisiä anturipidikkeitä.…

lue lisää

 

14.01.2025 | Koti-uutiset

Uusien tuotteiden esittely

 

Ganter on laajentamassa tuotevalikoimaansa aivan uudella tuoteperheellä - erilaisten kääntöpyörien ja pyörien huolellisesti suunnitellulla…

lue lisää

 

15.11.2024 | Koti-uutiset

Pitkäkestoiset, vahvat ja kaikkeen sopivat

 

Trapetsikierteiset ohjainruuvit muuntavat kiertoliikkeen lineaariseksi liikkeeksi. Ne pystyvät välittämään suuria kohdistusvoimia ja ne ovat…

lue lisää

 

10.10.2024 | Koti-uutiset

Uusi saranoiden sukupolvi tarjoaa liiketarkkuutta

 

Uudet tarkkuussaranat Ganterilta - saatavissa monia eri versioita - ovat kulutuksenkestäviä, toimivat äärimmäisellä tarkkuudella ja nollavälyksellä.

lue lisää

 

13.09.2024 | Koti-uutiset

Standardijärjestelmä materiaalien kuljetusjärjestelmiin ja ohjaukseen

 

Ganterin uudet standardiosat mahdollistavat yksilöllisten ja taloudellisten materiaalien kuljetuslinjastojen rakentamisen.

lue lisää

 

24.07.2024 | Koti-uutiset

Yhdenmukaista muotoilua: Saranat, salvat ja paneelien tukipuristimet

 

Ganter Norm tarjoaa koteloihin, laatikoihin ja oviin saranoiden, salpojen ja paneelien tukipuristimien design-valikoiman, jonka kaikki osat sopivat…

lue lisää

 

27.06.2024 | Koti-uutiset

Ohjaustapit, ohjainholkit ja pyälletyt ruuvit kuusiolla

 

Ganter Normin tuotevalikoimaan sisältyvät nyt myös ohjaustapit sopivina pakkauskokoina, porausholkit lukuisilla eri mitoilla ja pyälletyt ruuvit…

lue lisää

 

Tuoteluettelot

Ilmaiset tuotetiedot: luettelot, kohokohdat (erityisesitteet)
Tilaa nyt!

Tilaa tuoteluettelo