GN 825.1 Empuñaduras abatibles Plástico, con retorno por muelle

Empuñaduras abatibles GN 825.1: Plástico, con retorno por muelle
Original design
code: MPE
Color: SW - Negro, RAL 9005, acabado mate

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Las empuñaduras abatibles GN 825.1 se utilizan cuando la empuñadura no debe sobresalir.

Después de soltar la empuñadura, esta regresa a su posición inicial mediante el retorno accionado por muelle.

Especificación

Empuñadura
Plástico, poliamida (PA)

  • reforzado con fibra de vidrio
  • Temperatura de trabajo -30 °C a +130 °C
  • Colores
    • Negro, RAL 9005, acabado mateSWSW
    • gris, RAL 7035, acabado mateGRGR
    • blanco, RAL 9002, acabado mateWSWS

Pasador
Acero inoxidable AISI 303


Muelle de retorno
Acero inoxidable AISI 302


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 825.1 Empuñaduras abatibles, plástico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
l1h1h2h3h4l2l3l4m1 ±0,1m2
902916,563201357441808

Estructura y precio

Longitud l1
Color
GR
SW
WS
Longitud l1
Color
GR
SW
WS

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
17,74
más IVA 3,37 €
bruto 21,11 €
En stock
ELESA Code: 43801
Descripción: MPE.135
Peso: 0,127 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
39263000
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
GN 825.1-90-SWGN 825.1-90-GRGN 825.1-90-WS