GN 528.3 Empuñaduras de estribo Plástico, para tornillo de cabeza hexagonal

Empuñaduras de estribo GN 528.3: Plástico, para tornillo de cabeza hexagonal
Original design

code: M.443-EH
Ocultar dibujo técnico
GN 528.3 Empuñaduras de estribo, plástico, para tornillo de cabeza hexagonal Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
l1bdh1h3l2l3s1s2t
94 -1215,538710974686
117 ±1266,5419137937106
122 ±1266,5418,51421007106,5
140 ±1276,5469,51601137106,5
150 ±1276,54710,51721257106,5
160 ±1286,55010,51791327106,5

Estructura y precio

Material

Longitud l1
Color
SW
Material

Longitud l1
Color
SW

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
1,92
más IVA 0,36 €
bruto 2,28 €
En stock
ELESA Code: 37037
Descripción: M.443/110-EH-5
Peso: 0,027 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
39263000
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
GN 528.3-PA-94-SWGN 528.3-PA-117-SWGN 528.3-PA-122-SWGN 528.3-PA-140-SWGN 528.3-PA-150-SWGN 528.3-PA-160-SW