GN 668 Empuñaduras de estribo planas Aluminio

Empuñaduras de estribo planas GN 668: Aluminio
Tipo: A - Montaje por la parte posterior (orificio ciego roscado)
Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Las empuñaduras de estribo planas GN 668 están fabricadas con un perfil de aluminio curvado.

Pueden montarse desde la parte posterior (tipo A) o, por medio de las patas, desde el lado del operario (tipo B).

Especificación

Empuñadura
Aluminio

  • con revestimiento de plástico
    • negro, RAL 9005, acabado texturadoSWSW
    • plateado, RAL 9006, acabado texturadoSRSR
  • natural, tamboreadoBLBL

Kit de fijación para tipo B

  • Pata de la empuñadura
    Plástico, poliamida (PA)
    • negro, mate para SW / BL
    • gris claro, mate para SR
  • Tornillos allen DIN 7984
    Acero
    zincado, pasivado azul

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 668 Empuñaduras de estribo planas, aluminio Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

AMontaje por la parte posterior (orificio ciego roscado)
BMontaje por el lado del operario (solo para b1 = 20)
Mostrar / ocultar columnas
b1l1ab2dh1h2h3l2l3l4rt1
mín.
t2
201301023M 5456,52,512014115315105
201701023M 5456,52,516018119315105
201901023M 5456,52,518020121315105
202101023M 5456,52,520022123315105
3026212-M 650--250--1512-
3031212-M 650--300--1512-
3036212-M 650--350--1512-
3041212-M 650--400--1512-

Estructura y precio

Ancho de la empuñadura b1
Longitud l1
Tipo


Acabado
BL
SR
SW
Ancho de la empuñadura b1
Longitud l1
Tipo


Acabado
BL
SR
SW

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
5,37
más IVA 1,02 €
bruto 6,39 €
#artikelLagerbestandAnfrageUsa
Incl. recargos del material: 0,25 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,080 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
83024900
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
GN 668-20-130-A-SWGN 668-20-130-B-SWGN 668-20-130-A-SRGN 668-20-130-B-SRGN 668-20-130-A-BLGN 668-20-130-B-BLGN 668-20-170-A-SWGN 668-20-170-B-SWGN 668-20-170-A-SRGN 668-20-170-B-SRGN 668-20-170-A-BLGN 668-20-170-B-BLGN 668-20-190-A-SWGN 668-20-190-B-SWGN 668-20-190-A-SRGN 668-20-190-B-SRGN 668-20-190-A-BLGN 668-20-190-B-BLGN 668-20-210-A-SWGN 668-20-210-B-SWGN 668-20-210-A-SRGN 668-20-210-B-SRGN 668-20-210-A-BLGN 668-20-210-B-BLGN 668-30-262-A-SWGN 668-30-262-A-SRGN 668-30-262-A-BLGN 668-30-312-A-SWGN 668-30-312-A-SRGN 668-30-312-A-BLGN 668-30-362-A-SWGN 668-30-362-A-SRGN 668-30-362-A-BLGN 668-30-412-A-SWGN 668-30-412-A-SRGN 668-30-412-A-BL