GN 130.2 Tiradores de regleta Plástico

GN 130.2 Tiradores de regleta
Original design
code: MLP

Descripción del producto

Los tiradores de regleta GN 130.2 con orificio B 4,5 se fijan con tornillos autorroscantes con rosca tamaño ST 4,8, como los tornillos autorroscantes alomados DIN ISO 7049. Tienen la desventaja de su estrecho diseño.

Especificación

Empuñadura
Plástico, poliamida (PA)

  • Reforzado con fibra de vidrio
  • Temperatura de trabajo -30 °C a +100 °C
  • gris oscuro, RAL 7021, acabado mateSGSG

Casquillo roscado
Latón


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 130.2 Tiradores de regleta Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
l1d1d2b1b2b3h1h2l2l3t1t2
120M 4B 4,52219,5821181421071013

Estructura y precio

Longitud l1
Rosca d1
Orificio redondo d2
Color
SG
Longitud l1
Rosca d1
Orificio redondo d2
Color
SG

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
4,00
más IVA 0,76 €
bruto 4,76 €
En stock
ELESA Code: 43951
Descripción: MLP.142-B M4
Peso: 0,039 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
39263000
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
Todos los precios de acuerdo con nuestra lista de precios n.º 56, válida el 1 de septiembre de 2024, más IVA solo válidos para Alemania.
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
GN 130.2-120-M4-SGGN 130.2-120-B4,5-SG