GN 471 Manivelas Aluminio

Bohrungskennzeichen: B - Orificio

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

con-sello-IF-Award

Descripción del producto

Las manivelas GN 471 se utilizan para realizar ajustes o accionar mecanismos.

El movimiento de la manivela se transmite a través de la empuñadura cilíndrica giratoria. El cuerpo de la empuñadura giratoria puede sujetarse con firmeza y seguridad mientras se acciona.

Las manivelas también pueden pedirse con orificios cruzados GN 110.

Especificación

Cuerpo
Aluminio

  • Revestimiento de plástico
    negro, acabado texturado
  • Cara plana del cubo mecanizada

Manilla giratoria GN 598
Plástico, polipropileno (PP)

  • negro, mate
  • Eje, acero
    Zincado, pasivado azul

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 471 Manivelas, aluminio Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
Longitud ld1 H7
Orificio
H11
Orificio cuadrado
d2d3h1h2h3h4 ≈Ø
Manilla
GN 598
80B 10V 10232624141452,521
100B 12V 12273028171567,523
125B 14V 14323534221882,526
160B 17V 17353938261882,526

Estructura y precio

Longitud de la manivela l
Orificio d1
Orificio cuadrado s
Longitud de la manivela l
Orificio d1
Orificio cuadrado s

GN 110 Orificios pasantes (pedido especial)

f8ca6d28-dd73-48fa-98c4-bb48305c7686
Mostrar / ocultar columnas
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11d3Length l
Standard version
Length l
Handwheels DIN 950 / GN 949
to Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

La conexión entre el elemento de maniobra y el eje suele consistir en un pasador transversal o un pasador roscado.
Como resultado, el usuario debe afrontar costes relativamente altos, ya que los elementos operativos no suelen presentar orificios pasantes.
Los componentes con orificios pasantes según GN 110 no solo se ofrecen a precios muy competitivos, sino que además ahorran trabajo de diseño innecesario al fabricante. La forma geométrica de algunos de los elementos operativos, sin embargo, no se presta a modificación para este estándar concreto.
El orificio para pasador d2 H11 está taladrado para adaptarse a los pasadores de resorte.

El orificio pasante GN 110 se debe pedir como un elemento separado en la cesta de la compra, paso 1, en el campo Nota.
Cómo pedir: Volante DIN 950-GG-160-B14-A con orificio pasante GN 110-QE

6df6d732-25ae-4db8-8ad2-f11ca730e67b

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
13,68
más IVA 2,60 €
bruto 16,28 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,13 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,089 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84879090
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
GN 471-80-B10GN 471-80-V10GN 471-100-B12GN 471-100-V12GN 471-125-B14GN 471-125-V14GN 471-160-B17GN 471-160-V17