GN 570.2 Manivelas Plástico

Original design
code: MT-AT

Descripción del producto

Las manivelas GN 570.2 van unidas a un eje mediante un pasador cruzado.

Gracias a su pequeño casquillo de acero, que no sobresale, estas manivelas tienen un precio más bajo que las GN 570.

Especificación

Cuerpo
Plástico, poliamida (PA)

  • reforzado con fibra de vidrio
  • Temperatura de trabajo 0 °C a +90 °C
  • negro, mate

Casquillo del cubo
Acero, pavonado


Manilla giratoria
Plástico, poliamida (PA)

  • negro, mate
  • Eje, acero
    Zincado, pasivado azul

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 570.2 Manivelas, plástico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
Longitud ld1 H9
Orificio
d2d3d4h1h2h3h4 ≈t
mín.
Ø
Manilla
50B 6151822,529,518,512,5351614
64B 8152026,531,517,513,5451816
80B 101824303723,513,5602318
100B 12182433,540,52514652222
130B 14263439493415652822
160B 162634,54454,53618802824

Estructura y precio

Longitud de la manivela l
Orificio d1
Longitud de la manivela l
Orificio d1

GN 110 Orificios pasantes (pedido especial)

f8ca6d28-dd73-48fa-98c4-bb48305c7686
Mostrar / ocultar columnas
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11d3Length l
Standard version
Length l
Handwheels DIN 950 / GN 949
to Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

La conexión entre el elemento de maniobra y el eje suele consistir en un pasador transversal o un pasador roscado.
Como resultado, el usuario debe afrontar costes relativamente altos, ya que los elementos operativos no suelen presentar orificios pasantes.
Los componentes con orificios pasantes según GN 110 no solo se ofrecen a precios muy competitivos, sino que además ahorran trabajo de diseño innecesario al fabricante. La forma geométrica de algunos de los elementos operativos, sin embargo, no se presta a modificación para este estándar concreto.
El orificio para pasador d2 H11 está taladrado para adaptarse a los pasadores de resorte.

El orificio pasante GN 110 se debe pedir como un elemento separado en la cesta de la compra, paso 1, en el campo Nota.
Cómo pedir: Volante DIN 950-GG-160-B14-A con orificio pasante GN 110-QE

6df6d732-25ae-4db8-8ad2-f11ca730e67b

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
8,06
más IVA 1,53 €
bruto 9,59 €
En stock
ELESA Code: 44053
Descripción: MT.50-AT
Peso: 0,064 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84879090
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
GN 570.2-50-B6GN 570.2-64-B8GN 570.2-80-B10GN 570.2-100-B12GN 570.2-130-B14GN 570.2-160-B16