Descripción del producto
El casquillo saliente de acero de las manivelas GN 570.1 garantiza la precisión de las dimensiones del orificio. Se puede retener con un pasador cruzado o tornillo prisionero. La unión entre la manivela y el eje puede establecerse mediante una ranura radial/un pasador de arrastre.
Especificación
Cuerpo
Plástico, poliamida (PA)
- reforzado con fibra de vidrio
- Temperatura de trabajo 0 °C a +90 °C
- negro, mate
Casquillo del cubo
Acero, pavonado
Casquillo roscado para alojar la manilla giratoria
Latón
Manilla giratoria GN 598
Plástico, polipropileno (PP)
- negro, mate
- negro, brillante para talla 14
- Eje, acero
Zincado, pasivado azul
RoHS