Manivelas

Las manivelas transfieren el movimiento de rotación manual para impulsar y ajustar.

Filtrar productos
Material
Orificio (de - a) Orificio
Orificio cuadrado (de - a) Orificio cuadrado
Longitud (de - a) Longitud

GN 471 Manivelas, aluminio Bohrungskennzeichen: B - Orificio

GN 471

Manivelas, aluminio
GN 471.1 Manivelas, Zamac Bohrungskennzeichen: B - Orificio

GN 471.1

Manivelas, Zamac
GN 670 Manivelas, plástico Color de la tapa: DOR - naranja, RAL 2004, acabado mate

GN 670

Manivelas, plástico
DIN 468 Manivelas, hierro fundido Bohrungskennzeichen: V - con orificio cuadrado<br />Tipo: F - con manilla fija

DIN 468

Manivelas, hierro fundido
DIN 469 Manivelas, hierro fundido Bohrungskennzeichen: V - con cuadrado<br />Tipo: D - con manilla giratoria

DIN 469

Manivelas, hierro fundido
GN 269 Manivelas de acero inoxidable Bohrung: V - con orificio cuadrado

GN 269

Manivelas de acero inoxidable
GN 369.5 Manivelas de acero inoxidable Tipo: A - sin ranura

GN 369.5

Manivelas de acero inoxidable